Adresses directes

Présentation

Une adresse directe définie dans EcoStruxure Machine Expert contient les informations suivantes :

  • Emplacement dans la mémoire

  • Format de la mémoire (taille)

  • Décalage dans la mémoire. Le décalage est indiqué par un entier. Pour une adresse de bit, il est suivi d'un point, puis d'un numéro indiquant la position du bit.

Syntaxe

%<préfixe de zone mémoire><préfixe de taille><numéro|.numéro|.numéro....>

Les préfixes de zone mémoire suivants sont pris en charge :

I

entrée (entrées physiques via le pilote d'entrée, capteurs)

Q

sortie (sorties physiques via le pilote de sortie, acteurs)

M

emplacement dans la mémoire

Les préfixes de taille suivants sont pris en charge :

X

bit unique

B

octet (8 bits)

W

mot (16 bits)

D

mot double (32 bits)

Exemples

Exemple d'adresse

Description

%QX7.5

Bit de sortie 7.5

%Q7.5

%IW215

Mot d'entrée 215

%QB7

Octet de sortie 7

%MD48

Mot double à l'emplacement 48 dans la mémoire

ivar AT %IW0: WORD;

déclaration de variable contenant une attribution d'adresse

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Déclaration d'une adresse AT.

NOTE : Prédéfinie par l'appareil cible, la taille en mémoire des données d'entrée, de sortie et de mémoire (déclarations avec AT %I, %Q et %M) peut être modifiée dans les propriétés d'un objet d'application des contrôleurs PacDrive (PacDrive LMC Eco, PacDrive LMC Pro/Pro2).

Modes d'adressage par octets et par mots

Les équipements utilisent soit le mode d'adressage par octets, soit le mode d'adressage par mots.

Exemples

Mode

Exemple

Adressage par octets

ADR(%IW1) = ADR(%IB1)

Adressage par mots

ADR(%IW1) = ADR(%IB2)

Le deuxième élément de l'adresse de bit (le numéro suivant le point) est compris dans la plage suivante :

  • Adressage par octets : 0…7

  • Adressage par mots : 0…15

Vous pouvez configurer différemment la manière dont sont gérées les adresses de bit sur vos équipements. Le compilateur EcoStruxure Machine Expert saura les interpréter comme il se doit.

Exemple : sur un équipement avec adressage par octets, l'octet 2 (IB2) est adressé via %IX2.5. Sur un équipement avec adressage par mots, cette adresse correspond au mot 2, qui désigne un emplacement différent dans la mémoire.

NOTE : en l'absence d'adresse de bit unique explicite, les valeurs booléennes sont attribuées bit à bit. Par exemple, un changement de valeur varbool1 AT %QB7 affecte la plage QX0.0 à QX0.7.