Informations générales sur les modèles de EcoStruxure Machine Expert

Présentation

EcoStruxure Machine Expert fournit des modèles qui facilitent l'adoption dans d'autres projets EcoStruxure Machine Expert d'options particulières ou de fonctionnalités de visualisation développées pour un projet EcoStruxure Machine Expert particulier. Ils aident à harmoniser l'utilisation des équipements de terrain et des fonctions d'application dans les différents projets EcoStruxure Machine Expert.

Les types de modèles suivants sont disponibles :

  • Modèles d'équipement associés à un seul équipement de terrain ou module d'E/S

  • Modèles de fonctions associés à une fonction d'application de haut niveau

EcoStruxure Machine Expert est fourni avec divers modèles, mais vous pouvez également en créer d'autres afin de rendre certaines fonctionnalités disponibles dans d'autres projets.

Création de modèles

La procédure suivante s'applique aux modèles EcoStruxure Machine Expert :

Etape

Action

1

Créez une fonctionnalité dans un projet EcoStruxure Machine Expert et testez-la avec le matériel approprié ou par simulation.

2

Enregistrez la fonctionnalité dans une bibliothèque de modèles.

3

Ouvrez un autre projet EcoStruxure Machine Expert et sélectionnez le modèle à partir de la bibliothèque de modèles afin de rendre la fonctionnalité disponible pour ce projet.

Remarques générales

Lors de l'utilisation des modèles EcoStruxure Machine Expert, notez les points suivants :

  • Les modèles ne sont pas associés à un contrôleur en particulier et peuvent donc être disponibles sur tout contrôleur. Vérifiez que le contrôleur auquel vous ajoutez le modèle peut exécuter la fonctionnalité incluse dans le modèle.

  • Une fois le modèle installé, vous pouvez adapter librement les objets créés en fonction de vos besoins.

  • Il est possible d'installer un modèle plusieurs fois sur le même équipement de contrôleur. Pour éviter les conflits de noms lors de la création des objets, ceux-ci sont renommés automatiquement lors de l'installation. Pour plus d'informations, consultez la section Nommage des objets du chapitre Ajout d'équipements à partir d'un modèle.

  • Les modèles ne prennent pas en charge l'utilisation de représentations directes de variables (par exemple, %IX2.0).

    En revanche, vous pouvez utiliser des représentations directes avec une spécification d'adresse incomplète (par exemple, %I*). Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Configuration des variables - VAR_CONFIG.

NOTE : Bien que cette forme d'espace réservé pour les adresses directes soit disponible, évitez l'adressage direct dans vos programmes et utilisez l'adressage symbolique chaque fois et partout où c'est possible.

Modules d'E/S pris en charge

Les modèles de EcoStruxure Machine Expert peuvent inclure les modules d'E/S suivants :

  • TM2

  • TM3

  • TM5

Bus de terrain pris en charge

Les modèles de EcoStruxure Machine Expert peuvent inclure des appareils de terrain qui sont liés aux bus de terrain suivants :

  • CANopen

  • Modbus ligne série (Modbus IO Scanner)

  • Modbus TCP IO Scanner

  • Collection générale de variateurs SoftMotion

  • CANmotion

  • Scrutateur Ethernet IP

  • Sercos3