Exécution de scripts

Présentation

Vous pouvez exécuter des fichiers de script (filename.py) contenant une séquence de commandes de script à partir de l'interface utilisateur de EcoStruxure Machine Expert.

Pour plus d'informations sur l'exécution de scripts à partir de l'interface utilisateur de EcoStruxure Machine Expert, reportez-vous au chapitre Commandes relatives aux scripts.

Fichiers de traitement par lot (Batch)

Commandes fréquemment utilisées

Commande

Description

- REM ou ::

Cette ligne est un commentaire et sera ignorée.

cd

Permet d'accéder à un autre répertoire.

echo off

Les commandes ne seront pas affichées.

@

echo

Affiche une chaîne ou une variable sur la console de programmation.

set

Déclare une variable et lui assigne une valeur.

>

Inscrit la sortie dans un fichier. Si le fichier existe déjà, il sera remplacé.

>>

Ajoute la sortie à un fichier. Si le fichier n'existe pas déjà, il sera créé.

Exemple d'application :

@echo off
REM Go to the directory where EcoStruxure Machine Expert is installed
cd "<Replace this with the path to the LogicBuilderShell.exe, for example, C:\Program Files\Schneider Electric\EcoStruxure Machine Expert\V2.0>"
REM Run LogicBuilderShell.exe with no graphical user interface and the full path to the script
LogicBuilderShell.exe "<Replace this with the full file path where the script is stored, for example, D:\MyScripts\TestScript.py>"
pause