En raison de certaines limitations de performances, respectez les règles suivantes :
Nombre |
Règle |
---|---|
1 |
La transmission de données entre une VL (expéditeur) et une NVL (destinataire) ne doit pas dépasser 200 octets. |
2 |
L'échange de données entre plusieurs NVL (expéditeur) d'un même contrôleur et leurs NVL (destinataire) associées ne doit pas dépasser 1 000 octets de variables. |
Pour limiter la durée maximale du cycle des tâches d'une NVL, respectez les recommandations suivantes :
Nombre |
Règle |
Description |
---|---|---|
1 |
Limitez le nombre de datagrammes reçus par cycle à 20. |
Lorsque cette limite est dépassée, les datagrammes restants sont traités lors du cycle suivant. Une notification de données de diagnostic lorsque la limite est atteinte. est consignée dans lesUn datagramme peut contenir jusqu'à 256 octets. Cela signifie que vous ne devez pas dépasser la limite de 5 120 octets de données transmises à un récepteur. |
2 |
Limitez le nombre de datagrammes émis par cycle à 20. |
Lorsque cette limite est dépassée, les datagrammes restants sont traités lors du cycle suivant. Une notification de données de diagnostic lorsque la limite est atteinte. est consignée dans lesUn datagramme peut contenir jusqu'à 256 octets. Cela signifie que vous ne devez pas dépasser la limite de 5 120 octets de données transmises par un contrôleur expéditeur. |
Si le nombre de datagrammes reçus/émis par cycle dépasse la limite plusieurs fois, les événements suivants risquent de se produire :
perte de datagrammes UDP (User Datagram Protocol) ;
échange incohérent de variables.
Adaptez les paramètres suivants à vos besoins :
durée du cycle du contrôleur expéditeur
durée du cycle du contrôleur récepteur
nombre d'expéditeurs dans le réseau
AVIS | |
---|---|
Définissez au maximum 7 NVL (expéditeur) par contrôleur (expéditeur) pour maintenir la transparence des performances.
Afin d'éviter toute saturation en réception, vous devez définir pour la tâche qui gère la transmission de la NVL (expéditeur) une durée de cycle au moins deux fois supérieure à celle de la tâche qui gère la réception de la NVL (destinataire).
La fonction NVL inclut une vérification de l'identificateur de liste :
Cet identificateur permet d'éviter qu'une NVL (expéditeur) émanant de deux contrôleurs distincts avec le même identificateur de liste (boîte de dialogue
) envoie des datagrammes à la même NVL (destinataire) d'un contrôleur. Si l' n'est pas unique, l'échange des variables peut être interrompu.AVIS | |
---|---|
La fonction de vérification de l'identificateur de liste est mise en œuvre dans le contrôleur récepteur.
Si une NVL (destinataire) détecte que deux adresses IP différentes utilisent le même identificateur de liste, le récepteur interrompt immédiatement la réception des datagrammes.
De plus, une notification est générée dans le bloc fonction NETVARGETDIAGINFO
. Les adresses IP des deux expéditeurs sont indiquées dans les paramètres de sortie dwDuplicateListIdIp1
et dwDuplicateListIdIp
de ce bloc fonction.
Avec le bloc fonction NETVARRESETERROR
, les erreurs détectées de la NVL sont réinitialisées et la communication est restaurée.
Ceci vaut, par exemple, pour les types SEC.ETH_R_STRUCT ou SEC.PLC_R_STRUCT. Ils sont disponibles par défaut dans différents contrôleurs ayant différentes tailles ou différents champs.