Droits d'accès au symbole

Présentation

L'affichage Droits d'accès au symbole de l'éditeur d'appareil permet de configurer les droits d'accès des différents groupes d'utilisateurs (clients) à chaque jeu de symboles disponible sur le contrôleur.

Les conditions suivantes doivent être remplies :

  • La gestion des utilisateurs doit être activée et configurée sur le contrôleur.

  • Une application, pour laquelle des jeux de symboles ont été définis dans le projet EcoStruxure Machine Expert, a été téléchargée sur le contrôleur.

  • Vous disposez des identifiants de connexion requis pour accéder au contrôleur.

Description des affichages

Les affichages suivants sont disponibles :

Affichage

Description

Jeux de symboles

Le nœud Application contient les jeux de symboles dont la définition a été téléchargée avec l'application sur le contrôleur.

Droits

Le tableau contient les groupes d'utilisateurs définis dans la gestion des utilisateurs sur le contrôleur.

Lorsqu'un jeu de symboles est détecté, les droits d'accès du groupe d'utilisateurs correspondant aux symboles de ce jeu sont indiqués :

  •  : accès autorisé.

  •  : accès refusé. Pour modifier les droits d'accès, double-cliquez sur le symbole.

Cliquez sur le bouton Enregistrer sur le disque dur pour enregistrer la configuration d'accès dans un fichier XML de type Device Symbol Management (extension *.dsm).

Cliquez sur le bouton Télécharger à partir du disque dur pour charger un fichier *.dsm situé sur le disque dur.