Constantes LTIME_OF_DAY

Présentation

Utilisez ce type de constante pour stocker les heures de la journée au format 64 bits.

Syntaxe

ltod#<déclaration d'heure>

ltod# peut être remplacé par :

  • LTOD#

  • ltime_of_day#

  • LTIME_OF_DAY#

Entrez la déclaration d'heure au format <hour:minute:second>.

Les secondes peuvent être des nombres réels. Cela signifie que vous pouvez indiquer des fractions de seconde.

Les valeurs LTIME_OF_DAY sont traitées en interne comme des valeurs LWORD, et correspondent la durée écoulée en nanosecondes à partir de 00:00.

Exemples

LTIME_OF_DAY#15:36:30.123456789
ltod#00:00:00

Pour plus d'informations, consultez la description des types de données d'horodatage.