Gestion des utilisateurs d'appareil

Présentation

Pour des informations générales sur la gestion des utilisateurs d'appareil, consultez les sections Utilisateurs et groupes et Droits d'accès dans ce Guide de programmation.

La gestion des droits utilisateur est activée par défaut dans les contrôleurs.

Communication contrôleur-IHM avec activation de la gestion des droits utilisateur

Lorsque la gestion des droits utilisateur est activée sur les contrôleurs, la connexion entre un programme IHM avec Vijeo-Designer et le contrôleur ne s'établit pas.

Les solutions suivantes sont proposées pour ce problème :

  • Dans Vijeo-Designer, ouvrez la boîte de dialogue Réseau - Configuration de l'appareil du Gestionnaire d'E/S et entrez le Nom d'utilisateur et le Mot de passe permettant d'accéder au contrôleur.

  • Réinitialisez les droits utilisateur d'appareil du contrôleur

Réinitialisation des droits utilisateur d'appareil

Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes dans l'aide en ligne d'EcoStruxure Machine Expert.

Désactivation des droits utilisateur d'appareil

Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes dans l'aide en ligne d'EcoStruxure Machine Expert.

Inclusion de droits utilisateur d'appareil lors du clonage de la carte SD

Le Modicon M241 Logic Controller, le Modicon M251 Logic Controller et le Modicon M262 Logic/Motion Controller proposent une fonction de clonage qui vous permet d'écrire l'image du contrôleur sur une carte SD. Consultez le Guide de programmation correspondant à votre contrôleur., comme la section Clonage d'un contrôleur pour Modicon M262 Logic/Motion Controller ou la section Carte SD pour Modicon M251 Logic Controller.

Cette fonction est aussi accessible dans Controller Assistant (voir Gestion des droits utilisateur d'appareil via Controller Assistant).

Inclusion de droits utilisateur d'appareil lors du clonage de la clé USB

Le Modicon M258 Logic Controller et le Modicon LMC058 Motion Controller proposent une fonction de clonage qui permet d'écrire l'image du contrôleur sur une clé USB. Consultez le Guide de programmation correspondant à votre contrôleur..