TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface est compatible avec les modules d'extension TM7 via le module électronique émetteur de données TM5 (TM5SBET7).
La gamme des E/S d'extension comprend :
les blocs d'E/S numériques TM7
les blocs d'E/S analogiques TM7
Les blocs d'entrées analogiques ou numériques convertissent les valeurs mesurées (tensions, courants) en valeurs numériques exploitables par le contrôleur.
Les blocs de sorties analogiques ou numériques convertissent les valeurs numériques internes du contrôleur en tensions ou en courants.
Les blocs de température analogiques convertissent les valeurs de mesure de la température en valeurs numériques exploitables par le contrôleur. Pour les mesures de température, le bloc de température renvoie la valeur mesurée par pas de 0,1 °C (0,18 °F).
Les blocs de distribution d'alimentation (PDB) permettent de gérer l'alimentation des différents blocs d'E/S. Le PDB alimente le bus d'alimentation TM7.
Ce tableau répertorie les blocs numériques :
Référence |
Nombre de voies |
Tension/courant |
---|---|---|
8 entrées |
24 VCC / 7 mA |
|
16 entrées |
24 VCC / 7 mA |
|
16 entrées |
24 VCC / 7 mA |
|
8 sorties |
24 VCC / 2 A |
|
TM7BDM8B(1) |
8 entrées 8 sorties |
24 VCC / 4,4 mA 24 VCC / 0,5 A |
TM7BDM16A(1) |
16 entrées 16 sorties |
24 VCC / 4,4 mA 24 VCC / 0,5 A |
TM7BDM16B(1) |
16 entrées 16 sorties |
24 VCC / 4,4 mA 24 VCC / 0,5 A |
(1) Les E/S peuvent être configurées individuellement comme entrée ou sortie. |
Ce tableau répertorie les blocs analogiques :
Référence |
Nombre de voies |
Tension/courant |
---|---|---|
4 entrées |
-10 à +10 V CC |
|
4 entrées |
0 à 20 mA |
|
4 sorties |
-10 à +10 V CC |
|
4 sorties |
0 à 20 mA |
|
2 entrées 2 sorties |
-10 à +10 VCC -10 à +10 VCC |
|
2 entrées 2 sorties |
0 à 20 mA 0 à 20 mA |
Ce tableau répertorie les blocs d'entrée de température analogiques :
Référence |
Nombre de voies |
Type de capteur |
---|---|---|
4 entrées |
PT100/1000 KTY10-6/84-130 |
|
4 entrées |
Thermocouple J,K,S |
Les E/S qui peuvent être intégrées dans votre automate sont indépendantes de celles que vous avez éventuellement ajoutées sous la forme d'extension d'E/S. Il est important que la configuration des E/S logiques de votre programme corresponde à la configuration des E/S physiques de votre installation. Si vous ajoutez ou supprimez une E/S physique dans le bus d'extension d'E/S ou (en fonction de la référence du contrôleur) dans le contrôleur (sous la forme de cartouches), il est impératif de mettre à jour la configuration de votre application. Cette règle s'applique également aux équipements de bus de terrain susceptibles d'exister dans votre installation. Sinon, le bus d'extension ou le bus de terrain risque de ne plus fonctionner, alors que les E/S intégrées éventuellement présentes dans le contrôleur continuent à fonctionner.
AVERTISSEMENT | |
---|---|