Les deux commutateurs rotatifs situés sur le panneau avant de l'équipement TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface servent à définir une adresse IP. Le réglage par défaut des commutateurs rotatifs est 0.
L'illustration suivante montre un exemple de positionnement sur B5 (hex) = 181 (décimal) :
(x16) Commutateur rotatif d'ordre supérieur : réglé sur B (hex) = 11 (décimal)
(x1) Commutateur rotatif d'ordre inférieur : réglé sur 5 (hex) = 5 (décimal)
Valeur de position des commutateurs rotatifs = B5 (hex) = 11x16 + 1x5 = 181 (décimal)
Le tableau suivant indique les paramètres par défaut :
Paramètre |
Valeur |
---|---|
Adresse IP |
10.10.xxx.xxx (1) |
Masque de sous-réseau |
255.0.0.0 |
Passerelle |
0.0.0.0 |
NetBios principal |
- |
NetBios secondaire |
- |
(1) Les deux derniers champs de l'adresse IP par défaut correspondent aux deux derniers octets hexadécimaux de l'adresse MAC de l'interface de bus de terrain.
NOTE : Une adresse MAC est toujours écrite au format hexadécimal et une adresse IP au format décimal. Convertissez l'adresse MAC au format décimal. Par exemple, si l'adresse MAC est 00.80.F4.01.80.F2, l'adresse IP par défaut est 10.10.128.242.
NOTE : Si l'adresse MAC se termine par 00 hex, l'adresse IP ne peut pas être zéro dans le dernier champ, mais 128. Par exemple, si l'adresse MAC est 00.80.F4.01.80.00, l'adresse IP par défaut est 10.10.128.128.
|
Le réglage des commutateurs rotatifs doit être effectué avant :
La mise sous tension de l'interface de bus de terrain.
Le téléchargement de l'application.
Ce tableau décrit la configuration des commutateurs rotatifs :
Position des commutateurs rotatifs (hex) |
Description |
---|---|
00 |
L'adresse IP stockée dans la mémoire Flash est utilisée. |
01...7F |
Règle l'interface de bus de terrain en mode DHCP pour cette plage. Un nom d'équipement est généré en fonction du réglage des commutateurs d'adresse réseau. Nom d'équipement généré : "TM5NEIP1_" + position des commutateurs d'adresse. Par exemple : 1F hex : "TM5NEIP1_31" |
80...EF |
Règle l'interface de bus de terrain en mode d'adresse IP fixe pour cette plage. L'adresse IP est lue dans la mémoire Flash et le dernier chiffre de l'adresse est modifié par la valeur des commutateurs rotatifs. L'adresse en mémoire Flash reste inchangée. Par exemple : Adresse IP stockée : 10.10.34.02, commutateurs rotatifs : 80 hex => IP fixe 10.10.34.128 |
F0 |
|
F1...FC |
Réservés. |
FD |
Réinitialise tous les paramètres de l'interface de bus de terrain à leurs valeurs par défaut lors du démarrage et lit les paramètres Ethernet dans la mémoire Flash. |
FE |
Réinitialise tous les paramètres de l'interface de bus de terrain à leurs valeurs par défaut lors du démarrage. Aucune valeur n'est lue dans la mémoire Flash. Les paramètres Ethernet correspondent aux valeurs par défaut. |
FF |
Réinitialise les paramètres Ethernet à leurs valeurs par défaut. Les autres paramètres de l'interface de bus de terrain sont lus dans la mémoire Flash. |
Gérez les adresses IP avec soin, car chaque équipement du réseau requiert une adresse unique. Si plusieurs équipements ont la même adresse IP, le réseau et le matériel associé risquent de se comporter de manière imprévisible.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Mettez hors tension le contrôleur de bus. |
2 |
Réglez les commutateurs rotatifs sur F0 hex. |
3 |
Remettez le contrôleur de bus sous tension. |
4 |
Attendez que le voyant d'état Mod clignote en vert durant 5 secondes. La position des commutateurs rotatifs doit d'abord être réglée sur 00 hex, puis de nouveau sur F0 hex dans cette fenêtre de 5 secondes. |
5 |
Attendez que le voyant d'état Mod clignote deux fois en rouge (la mémoire flash a été effacée). |
6 |
Mettez hors tension le contrôleur de bus. |
7 |
Réglez les commutateurs rotatifs sur la position souhaitée (00 hex - EF hex). |
8 |
Remettez le contrôleur de bus sous tension. Résultat : Le contrôleur de bus démarre sur la nouvelle position des commutateurs rotatifs. |
Le serveur DHCP fournit l'adresse IP à l'interface de bus de terrain. Le commutateur rotatif doit être placé dans la plage 01...7F (1...127) pour correspondre au nom DHCP utilisé et obtenir l'adresse IP.
Les paramètres Ethernet peuvent être modifiés de plusieurs manières :
Utilisation de Web server
Utilisation de l'objet d'interface TCP/IP class F5 hex
Lorsque l'adresse IP est définie à l'aide de l'objet TCP/IP, la nouvelle adresse est enregistrée dans la mémoire Flash si l'attribut 3 (contrôle de configuration) de l'objet TCP/IP est défini sur 0.
Les modifications apportées aux attributs de l'objet TCP/IP sont automatiquement stockées dans la mémoire Flash. Qu'elle soit modifiée par le serveur Web ou par l'objet TCP/IP, la nouvelle adresse IP est appliquée après un cycle d'alimentation de l'interface de bus de terrain si les commutateurs rotatifs sont en position 00.