Création du premier point de référence
Les conditions suivantes doivent être remplies :
oModule_Ref doit avoir une valeur correcte.
oCycle_Number doit avoir une valeur correcte.
Cette procédure définit le champ Raw_Ref1 de la structure s_strainGaugeParameter.
Pour créer le second point de référence, procédez comme suit :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Créez et stabilisez les conditions représentatives de la mesure requise pour le premier point de référence. |
2 |
Réglez les entrées du bloc fonction StrainGauge comme suit : Tare_Enable = 0 Ref1_Enable = 1 Ref2_Enable = 0 |
3 |
Réglez l'entrée xExecute du bloc fonction sur 1. |
4 |
Lorsque xDone = 1, s_strainGaugeParameter.RawRef1 prend la valeur moyenne calculée par le bloc fonction. |
5 |
Définissez la valeur étalonnée correspondante que vous souhaitez associer à Raw_Ref1 dans s_strainGaugeParameter.Calibrate_Ref1. |