Ajout du bloc fonction StrainGauge
Pour ajouter et créer l'instance d'un bloc fonction StrainGauge, procédez comme suit :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Sélectionnez l'onglet Bibliothèques dans le Catalogue de logiciels et cliquez sur Bibliothèques. Sélectionnez Contrôleur > M258 ou LMC058 > IoDrvTM5SEAISG > Hérité > StrainGauge dans la liste, puis déplacez l'élément vers la fenêtre POU par glisser-déposer. |
2 |
Créez l'instance du bloc fonction en cliquant sur : ![]()
|
3 |
Les entrées et sorties sont détaillées dans la section Description des variables d'E/S. |