Entrée |
Type de données |
Description |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
Référence à l’équipement TeSys island. |
i_xEnable |
BOOL |
Un front montant sur l'entrée i_xEnable lance l’échange des données cycliques entre le bloc fonction et l’avatar sélectionné. Tant que i_xEnable a la valeur TRUE, les données cycliques sont échangées lors de chaque cycle du contrôleur. Un front descendant sur l'entrée i_xEnable arrête l'échange de données. Consultez la section Fonctionnement des blocs fonction avec l’entrée i_xEnable. |
i_xResetTrip |
BOOL |
Déclenche la réinitialisation des déclenchements de tous les avatars configurés. |
Sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
q_xActive |
BOOL |
Si le bloc fonction est actif, cette sortie est TRUE. |
q_xError |
BOOL |
Si cette sortie est TRUE, une erreur a été détectée. Pour plus d'informations, reportez-vous à q_etResult et q_etResultMsg. |
q_etResult |
ET_Result |
Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'une valeur numérique. |
q_sResultMsg |
STRING[30] |
Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'un message textuel. |
q_xOperational |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar du système est en mode . Pour des informations détaillées sur les états des machines, consultez le document TeSys island - Guide d'utilisation. |
q_xDegradedMode |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar du système est en mode . |
q_xMinorEvent |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar du système est en mode . |
q_xPreoperational |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar du système est en mode . |
q_xForceMode |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar du système est en mode . |
q_xTestMode |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar du système est en mode . |
q_sIPV4Address |
STRING[15] |
Adresse IP du coupleur de bus (lue à partir de l’équipement TeSys island dans le logiciel EcoStruxure Machine Expert lors de l’initialisation). |
Exemple :