Méthode Open

Présentation

Type :

Méthode

Disponible à partir de :

V1.0.4.0

Tâche

Ouvrir le socket serveur.

Description fonctionnelle

Ouvre le socket serveur et démarre la surveillance des connexions entrantes.

La valeur de retour de BOOL est TRUE si l’exécution de la fonction est correcte. Evaluez la propriété Result, si la valeur de retour est FALSE.

Transition d'état du serveur

Etape

Description

1

État initial : Idle

2

Appel de fonction

3

État : Opening

4

État final : Listening, sinon une erreur est détectée

Interface

Entrée

Type de données

Plage valide

Description

i_sInterfaceIP

STRING(15)

-

Adresse IP de l'interface à lier. Si la valeur est nulle ou égale à 0.0.0.0, le serveur est disponible sur toutes les interfaces.

i_uiServerPort

UINT

1 à 65535

Port TCP sur lequel effectuer la surveillance.

Utilisé par

  • FB_TCPServer/FB_TCPServer2