Dimensions

 

Vue d'ensemble

Cette section présente l'ensemble des dimensions des unités XBT GT et XBT GK.

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

oDimensions de la gamme XBTGT1005

oDimensions de la gamme XBTGT2000

oDimensions série XBT GT4000

oDimensions des unités XBT GT5000

oDimensions des séries XBT GT6000

oDimensions séries XBT GT7000

oDimensions de la gamme XBTGK2000

oDimensions de l’unité XBTGK5330

oDimensions de la série XBT GH2000

oDimensions de découpe du panneau

oPièces de fixation