Alimentation |
Tension d'entrée nominale |
24 Vcc |
|
Limites de tension d'entrée |
19,2 à 28,8 V cc |
||
Chute de tension |
5 ms ou moins |
||
Consommation |
12 W ou moins |
||
|
Lorsque les équipements externes ne sont pas alimentés |
8 W ou moins |
|
Rétroéclairage éteint (mode veille) |
5 W ou moins |
||
Rétro-éclairage atténué (luminosité : 20 %) |
5,5 W ou moins |
||
Courant d’appel |
30 A ou moins |
||
Résistance de tension |
1 000 VCA, 20 mA pendant une minute (entre la charge et les bornes FG) |
||
Résistance d'isolement |
500 Vcc, 10 MΩ ou plus (entre la charge et les bornes FG) |