Certifications et normes

 

Certains produits ne sont pas sujets à la certification et aux normes. Et certains produits n'ont pas reçu leur certification mais ils seront évalués.

 

Les certifications et les normes indiquées ci-dessous peuvent inclure celles qui n'ont toujours pas été acquises pour ce produit. Pour les certifications et les normes acquises récemment par ce produit, vérifiez les marquages du produit ou l'URL suivante.

www.schneider-electric.com

Certifications par des agences

Schneider Electric a soumis la qualification et le test de ce produit à des agences indépendantes tierces. Ces agences ont certifié que ce produit est conforme aux normes ci-après.

 

HMIG3U et HMIG5U

oUnderwriters Laboratories Inc., normes UL 508 et CSA C22.2 No142, pour les appareils industriels de contrôle

 

Modèles sauf HMIG3U et HMIG5U

oUnderwriters Laboratories Inc., normes UL 61010-2-201 et CSA C22.2 No61010-2-201, pour les appareils industriels de contrôle

 

Tous les modèles

oUnderwriters Laboratories Inc., normes ANSI/ISA 12.12.01 et CSA C22.2 No213, pour les équipements électriques utilisés dans les endroits dangereux de Classe I, Division 2

oNorme IECEx / ATEX pour utilisation dans les zones 2/22

oCertification EAC (Russe, Bélarus, Kazakhstan)

oAmerican Bureau of Shipping (ABS)*1

oBureau Veritas (BV)*1

oChina Classification Society (CCS)*1

oDet Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV-GL)*1

oLloyd’s Register (LR)*1

oRegistro Italiano Navale (RINA)*1

*1 Le statut de conformité pour les normes de classification maritime est le suivant.

HMIG2U : Tous non pris en charge

HMIG5U2 : Conforme aux normes DNV-GL et NK seulement

HMIDT752, HMIDT952 : Conformes à la norme DNV-GL seulement

Conformité aux normes

Europe :

CE

oDirective 2014/35/EU (basse tension)

oDirective 2014/30/EU (EMC)

oContrôleurs programmables : EN 61131-2

oEN61000-6-4

oEN61000-6-2

oDirective 2014/34/EU (ATEX)

oEN60079-0

oEN60079-15

oEN60079-31

oDirective 2014/53/EU (RTTE)

oEN300 328

oEN301 489

oEN60950-1

Australie

oRCM

oEN61000-6-4

Corée

oKC

oKN11

oKN61000-6-2

Normes de qualification

Schneider Electric a volontairement testé la conformité de ce produit à d'autres normes. Les tests complémentaires ainsi réalisés, ainsi que les normes à partir desquelles ces tests ont été menés, sont détaillés dans la section Descriptif de structure.

Substances dangereuses

Ce produit est conçu afin de se conformer aux règlements en matière de protection de l'environnement suivnats, même si le produit ne se trouve pas directement pas dans la portée des règlements :

oWEEE, Directive 2012/19/EU

oRoHS, Directives 2011/65/EU et 2015/863/EU

oRoHS Chine, norme GB/T 26572

oRèglement REACH EC 1907/2006

Fin de vie (WEEE)

Le produit contient des cartes électroniques. Il doit être éliminé dans des filières de traitement particulières. Le produit contient des cellules et/ou des batteries d'accumulateurs qui doivent être recueillies et traitées séparément lorsqu'elles sont épuisées et à la fin de vie du produit (Directive 2012/19/EU).

Consultez Maintenance lors du retrait des cellules et des batteries du produit. Ces batteries ne contiennent pas un pourcentage en poids de métaux lourds qui dépasse le seuil indiqué par la directive européenne 2006/66/EC.