Introduction

 

AVIS

PERTE DE DONNÉES

Lors de l'utilisation d'une carte SD :

oAssurez-vous de sauvegarder périodiquement les données de carte SD puisque la carte SD a une durée de vie et une perte de données accidentelle peut se produire à tout moment.

oLorsqu'un équipement accède à la carte SD, n'effectuez jamais les opérations suivantes : mise hors tension ou réinitialisation du produit, insertion ou retrait de la carte SD.

oAvant de la retirer du produit, arrêtez toutes les opérations sur la carte SD.

oAssurez-vous que la carte SD est correctement orientée avant de l'insérer dans l'emplacement de carte SD.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

AVIS

PERTE DE DONNÉES

Lors de la manutention de la carte SD :

oÉvitez de stocker la carte SD dans un endroit où il y a de l'électricité statique ou des ondes électromagnétiques.

oÉvitez de stocker la carte SD dans la lumière directe du soleil, à proximité des appareils de chauffage ou dans d'autres endroits susceptibles de connaître des températures élevées.

oNe pliez pas la carte SD.

oNe faites pas tomber la carte SD et ne la heurtez pas contre un autre objet.

oConservez la carte SD au sec.

oNe touchez pas les connecteurs de la carte SD.

oNe démontez pas la carte SD et ne la modifiez pas.

oUtilisez la carte SD initialisée par ce produit. Vous ne pouvez peut-être pas utiliser la carte SD initialisée par d'autres dispositifs.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.