Remplacement de la carte système (Carte CFast)

 

La carte système est une carte CFast avec un système d'exploitation qui y est installé.

Pour remplacer la carte système, utilisez une carte CFast de Schneider Electric. Voir Accessoires.

AVIS

PERTE DE DONNÉES

Lors de l'utilisation d'une carte CFast :

oAssurez-vous de sauvegarder périodiquement les données de carte CFast puisque la carte CFast a une durée de vie et une perte de données accidentelle peut se produire à tout moment.

oLorsqu'un équipement accède à la carte CFast, n'effectuez jamais les opérations suivantes : mise hors tension ou réinitialisation du produit, ou insertion ou retrait de la carte CFast.

oÉteignez le produit avant l'insertion ou le retrait de la carte CFast.

oAssurez-vous que la carte CFast est correctement orientée avant de l'insérer dans l'emplacement de carte CFast.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

NOTE : Pour plus d’informations sur la sauvegarde de votre carte SD CFast utilisée comme carte système, utilisez le logiciel de sauvegarde système inclus sur le DVD de restauration fourni.

AVIS

PERTE DE DONNÉES

Lors de la manutention de la carte CFast :

oÉvitez de stocker la carte CFast dans un endroit où il y a de l'électricité statique ou des ondes électromagnétiques.

oÉvitez de stocker la carte CFast dans la lumière directe du soleil, à proximité des appareils de chauffage ou dans d'autres endroits susceptibles de connaître des températures élevées.

oNe pliez pas la carte CFast.

oNe faites pas tomber la carte CFast et ne la heurtez pas contre un autre objet.

oConservez la carte CFast au sec.

oNe touchez pas les connecteurs de la carte CFast.

oNe démontez pas la carte CFast et ne la modifiez pas.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

 

Etape

Action

1

Éteignez le produit.

2

Retirez le Box Module du Display Module.

NOTE : Reportez-vous à Installation de .

3

Comme illustré, ouvrez le capot de carte système dans le sens de la flèche.

G-SE-0026670.1.gif-high.gif

 

 

1   Capot de carte système

2   Box Module

4

Appuyez sur bouton d'éjection une fois pour libérer la carte, puis retirez-la.

G-SE-0027296.1.gif-high.gif

 

 

NOTE : Après avoir utilisé la carte CFast, stockez-la dans son boîtier ou dans un autre endroit sûr.

1   Bouton d'éjection

2   Carte système

5

Insérez la carte CFast dans l'emplacement de carte système avec la face avannt de la carte CFast orientée vers le bas et appuyez dessus jusqu'à ce que le bouton d'éjection sorte.

G-SE-0026672.1.gif-high.gif

 

 

1   Carte système

6

Fermez le capot de la carte système.

7

Montez le Box Module sur le Display Module.