Les spécifications suivantes s'appliquent aux câbles de moteur et de codeur :
Câble |
Propriété |
Unité |
---|---|---|
Câbles de moteur |
Style AWM |
– |
Câbles de codeur |
Style AWM |
– |
Isolement de la tension du câble d'alimentation du moteur |
Fil conducteur : 1000 (UL et CSA) Fil de signal frein : 600 (UL et CSA) |
[VCA] |
Tension d'isolement du câble codeur |
300 (UL et CSA) |
[VCA] |
Plage de températures |
-40 à +90 / -40 à +194 (routage fixe) -20 à +80 / -4 à +176 (mobile) |
[°C] / [°F] |
Rayon de courbure |
5 x diamètre (routage fixe) 12 x diamètre (mobile) |
– |
Résistance à la corrosion de l'isolation des câbles |
PUR résistant à l'huile, peroxyde d'hydrogène |
– |
Gaine |
Sans halogène |
– |
Blindage |
Tressé |
– |
Couverture du blindage tressé |
≥ 85 |
[%] |
Les câbles de moteur et de codeur se prêtent aux chaînes porte-câbles.
Caractéristiques du câble Sercos (voir le catalogue Schneider Electric des différents câbles disponibles) :
Propriété |
Valeur |
---|---|
Isolation de la tension (gaine) |
300 VCC |
Plage de températures |
-20 à +60 °C (-4 à +140 °F |
Diamètre de câble |
5,8 ± 0,2 mm (0,23 ± 0,008 po.) |
Rayon de courbure |
8 x diamètre (routage fixe) |
Gaine |
PVC, ignifuge |
Type de câble et blindage |
CAT6 avec S/FTP (Sercos III) |