Courant de fuite

Présentation

Le tableau suivant indique le courant de fuite par appareil :

Application

Par alimentation

Pour chaque module variateur

Typique (400 V, 50 Hz)

≤ 141 mA

≤ 9 mA

NOTE : Si le courant de fuite est trop élevé pour l'application, protéger l'alimentation secteur avec un transformateur d'isolement.

Ce produit possède un courant de fuite supérieur à 3,5 mA. Suite à une interruption de la liaison à la terre, un courant de contact dangereux peut circuler en cas de contact avec la carcasse.

 DANGER
MISE À LA TERRE INSUFFISANTE
  • Utiliser un conducteur de protection en cuivre d'au moins 10 mm2 de section (AWG 6) ou deux conducteurs de protection en cuivre de section identique ou supérieure à celle des conducteurs dédiés à l'alimentation des bornes de puissance.
  • S'assurer du respect de toutes les règles applicables en matière de mise à la terre de tous les systèmes.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.