1 Câbles de codeur
2 Bride de terre
3 Blindage tressé du câble
4 Câbles de moteur
5 Boulon sur la plaque de blindage
6 Colliers serre-câble réduisant la contrainte de traction
7 Boulon sur le module variateur
(1) Saillie du blindage tressé (au moins 5 mm / 0,2 po.)
Pour monter la plaque de blindage et attacher les câbles de moteur/codeur, procédez de la manière suivante :
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Desserrez et retirez les vis-écrous M5 des boulons (7). |
|
2 |
Fixez la plaque de blindage sur le côté inférieur du module variateur de telle sorte que les boulons (7) entrent dans les trous correspondants du blindage. |
|
3 |
Serrez les boulons (7) sur la plaque de blindage à l'aide des vis-écrous M5 (couple de serrage 2,5 Nm / 22 lbf po.). |
|
4 |
Connectez le câble d'alimentation du moteur (4) à la plaque de blindage de telle sorte que l'extrémité du gainage du câble soit à la portée du boulon (5). |
|
5 |
Placez les brides de terre (2) sur le gainage du câble de telle sorte que les boulons (5) entrent dans les trous des brides.
|
|
6 |
Fixez sans serrer le câble d'alimentation moteur à l'aide des vis-écrous M8 au-dessus des deux brides de terre (2). Résultat : le câble d'alimentation moteur peut encore bouger au-dessous des brides de terre. |
|
7 |
Positionnez définitivement le câble d'alimentation moteur de telle sorte que la gaine du câble présente une saillie F par rapport à la bride de terre (2) d'au moins 5 mm (0,2 po.) et que le blindage tressé du câble (3) soit au-dessous de la première bride de terre (2). |
|
8 |
Serrez le câble d'alimentation moteur à l'aide des deux vis-écrous M8 au-dessus des brides de terre (2) (couple de serrage 6 Nm / 53,10 lbf po.). |
|
9 |
Raccordez le câble codeur (1) à la plaque de blindage et soulagez les contraintes à l'aide de colliers serre-câble (6). |