Configuration et codage des câbles

Présentation

Pour configurer et coder les câbles, utilisez le kit de connecteurs approprié fourni avec l'appareil.

Kit d'accessoires Power Supply

Accessoire

Numéro

Désignation de la connexion

Connecteur prêt

1

CN4

Connecteur d'entrée 24 V

1

CN5

Connecteur d'entrée CA

1

CN6

Connecteur de bus CC

1

CN7

Câble Sercos de 130 mm (5,11 po.)

1

Kit d'accessoires Single Drive

Accessoire

Référence de variateur

Numéro

Désignation de la connexion

Connecteur d'E/S numériques

1

CN4

Connecteur d'alimentation d'E/S 24 V

1

CN5

Connecteur Inverter Enable

1

CN6

Connecteur Inverter Enable 2 voies

1

CN11

Languette de codage PC5 du connecteur moteur

1

Support de codage FMC pour le codage du connecteur moteur

1

Câble Sercos de 90 mm (3,54 po.)

LXM62DD

LXM62DU

1

Câble Sercos de 115 mm (4,52 po.)

LXM62DC

1

Câble Sercos de 130 mm (5,11 po.)

1

Câble Sercos de 150 mm (5,90 po.)

1

Plaque de blindage

1

Connecteur moteur

LXM62DD

LXM62DU

1

CN8

Connecteur du moteur incluant deux connecteurs distincts du moteur :

Température moteur et frein de maintien

Phases moteur

LXM62DC

1

1

CN8_1

CN8_2

Kit d'accessoires Double Drive

Accessoire

Numéro

Désignation de la connexion

Connecteur E/S numériques

2

CN4

Connecteur d'alimentation d'E/S 24 V

1

CN5

Connecteur Inverter Enable

1

CN6

Connecteur Inverter Enable 2 voies

1

CN11

Connecteurs moteur

2

CN8 / CN10

Languette de codage PC5 du connecteur moteur

2

Support de codage FMC pour le codage du connecteur moteur

2

Câble Sercos de 90 mm (3,54 po.)

1

Plaque de blindage

1