Proposition d'application pour variantes C/D/G double voie avec câblage protégé

Présentation

1 Dispositif de commutation lié à la sécurité

2 Armoire de commande

Arrêt sécurisé de catégorie 1 (SS1)

Il existe une proposition d'application pour l'arrêt sécurisé défini de catégorie 1 (SS1) :

  • APP‑111011‑001 : circuit Inverter Enable pour SS1 Logic Motion Controller avec circuit de protection et interruption double voie

Remarques générales concernant la proposition d'application

  • Cette proposition d'application prévoit un câblage IEA/IEB protégé (armoire de commande IP54), depuis le dispositif de commutation de sécurité jusqu'au Lexium 62, dans le but d'éviter les problèmes potentiels de câblage.

  • La protection contre le redémarrage automatique est assurée par le dispositif de commutation de sécurité externe.

  • S'il n'est pas possible d'éliminer les erreurs potentielles, un diagnostic peut être fourni en option pour les variantes double voie. Ce dernier doit être réalisé en externe et n'est pas représenté dans la proposition d'application.

Remarques concernant la proposition d'application - Remarques sur APP‑111011‑001

Dans cette proposition de circuit, le contacteur secteur K1 n'est pas nécessaire aux fins de sécurité fonctionnelle. Il est toutefois utilisé dans la proposition pour assurer la protection des alimentations ou des Lexium 62 Servo Drives.

Proposition d'application pour le circuit de commande (schéma APP‑111011‑001)

Proposition d'application pour le cycle de charge (schéma APP‑111011‑001)