Lorsque des fils de lourd calibre sont utilisés, un dispositif de décharge de traction est nécessaire pour réduire les forces mécaniques exercées par les câbles sur la Lexium 62 DC Link Terminal. La décharge de traction est fournie avec la Lexium 62 DC Link Terminal.
Décharge de traction à monter sur la paroi de l'armoire de commande, fournie avec la Lexium 62 DC Link Terminal. |
![]() |
Décharge de traction sans l'option de connexion de blindage |
![]() |
Décharge de traction avec l'option de connexion de blindage pour les câbles dont le diamètre est compris entre 20 mm (0,79 po.) et 35 mm (1,37 po.). |
![]() |
Deux perforations sont nécessaires pour monter le dispositif de décharge de traction dans l'armoire de commande :
Procédez au montage du dispositif de décharge de traction pour la Lexium 62 DC Link Terminal de la manière suivante :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Montez le dispositif de décharge de traction (1) sur la paroi de l'armoire de commande à l'aide de deux vis M5. ![]() Vous avez la possibilité de le monter sur un profilé chapeau. |
2 |
Fixez les fils/câbles à l'aide de colliers serre-câbles. |
DANGER | |
---|---|
Le bornier de connexion de blindage permet de raccorder le blindage de câble menant électriquement à la terre de protection (PE) à l'aide du dispositif de décharge de traction vissé sur la paroi arrière de l'armoire de commande.
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Montez le dispositif de décharge de traction sur une surface métallique reliée à la terre. |
2 |
![]() Si vous utilisez un câble blindé dont le diamètre est compris entre 20 mm (0,79 po.) et 35 mm (1,37 po.), reliez le blindage à la terre en utilisant l'option de décharge de traction avec un bornier de connexion de blindage (3). Pour cela, il convient de retirer la gaine du câble sur 40 mm (1,57 po.) au moins afin de bien saisir le blindage. |