Connecteur |
Description |
Couple de serrage [Nm] / [lbf in] |
---|---|---|
Module de barre de bus |
2,5 / 22 |
|
![]() |
Terre de protection |
3,5 / 30,98 |
La tension du bus CC et la tension de contrôle 24 VCC sont distribuées et le conducteur de protection est connecté via le Bus Bar Module.
Broche |
Désignation |
Description |
---|---|---|
1 |
![]() |
Terre de protection |
2 |
DC- |
Tension - du bus CC |
3 |
DC+ |
Tension + du bus CC |
4 |
24 V |
Tension d’alimentation + |
5 |
0 V |
Tension d’alimentation - |