Un codeur SinCos peut être utilisé comme codeur machine. Le codeur doit fournir une plaque signalétique électronique via l'interface Hiperface pour la mise en service.
Le tableau suivant fournit les caractéristiques du codeur :
Caractéristique |
Valeur |
---|---|
Forme du signal |
Sinusoïdal |
Tension d'alimentation |
7...12 VCC |
Courant d'alimentation maximum |
150 mA |
Périodes SinCos par seconde |
100.000 périodes SinCos maximum / seconde (maximum 100 kHz) |
Résolution par tour |
Jusqu'à 1024 périodes SinCos / tour |
Longueur du câble |
Jusqu’à 75 m |
Blindage de câble |
Requis, connecté au codeur et au variateur |
Tension de sortie différentielle à l'entrée du variateur |
0,8 Vpp…1,1 Vpp |
Décalage de sortie différentielle |
2,5 VCC |
Pour plus d'informations, reportez-vous aux caractéristiques électriques de l'interface codeur :