Référence |
Description |
Utilisation |
Quantité |
|
---|---|---|---|---|
TMASD1 |
Mise à jour du micrologiciel du contrôleur, initialisation d'un contrôleur avec une nouvelle application, clonage d'un contrôleur, gestion des fichiers utilisateur, etc. |
1 |
||
TMAT4CSET |
Ensemble de 5 borniers à vis débrochables |
Connexion des E/S intégrées de M241 Logic Controller. |
||
TMAT2PSET |
Connexion de l'alimentation 24 VCC. |
|||
NSYTRAAB35 |
Supports d'extrémité |
Fixation du contrôleur ou du module récepteur et des modules d'extension associés sur un rail oméga (DIN). |
||
TM200RSRCEMC |
Bride de fixation du blindage |
Montage et raccordement de la terre au blindage de câble. |
Jeu de 25 |
Pour les rails oméga (DIN), voir Rail oméga (DIN).
Référence |
Description |
Détails |
Longueur |
|
---|---|---|---|---|
TCSXCNAMUM3P |
Cordon pour port terminal/port USB |
Entre le port USB mini-B du M241 Logic Controller et le port USB de l'ordinateur. |
3 m (10 ft) |
|
BMXXCAUSBH018 |
Entre le port USB mini-B du M241 Logic Controller et le port USB de l'ordinateur.
NOTE : Ce câble USB blindé et mis à la terre convient pour une connexion de longue durée.
|
1,8 m (5,9 ft) |
||
490NTW000•• |
Câble blindé Ethernet pour connexions ETTD |
Câble standard, équipé de connecteurs RJ45 à chaque extrémité pour ETTD. Conformité CE. |
2, 5, 12, 40 ou 80 m (6,56, 16,4, 39,37, 131,23 ou 262,47 ft) |
|
490NTW000••U |
Câble standard, équipé de connecteurs RJ45 à chaque extrémité pour ETTD. Conformité UL. |
|||
TCSECE3M3M••S4 |
Câble pour environnement rude, équipé de connecteurs RJ45 à chaque extrémité. Conformité CE. |
1, 2, 3, 5 ou 10 m (3,28, 6,56, 9,84, 16,4 ou 32,81 ft) |
||
TCSECU3M3M••S4 |
Câble pour environnement rude, équipé de connecteurs RJ45 à chaque extrémité. Conformité UL. |
|||
VW3 A8306R•• |
Câble de connexion pour liaison série Modbus |
Câble équipé de connecteurs RJ45 à chaque extrémité pour connexion en série Modbus. |
0,3, 1 ou 3 m (0,98, 3,28 ou 9,84 ft) |