Le contrôleur M241 Logic Controller inclut un horodateur fournissant la date et l'heure système et prenant en charge les fonctions connexes nécessitant un horodateur. Une pile non rechargeable (voir la référence ci-dessous) permet de conserver l'heure en cas de coupure d'alimentation. Le panneau avant du contrôleur présente un voyant dédié signalant si la pile est déchargée ou manquante.
Ce tableau indique comment la dérive de l'horodateur est gérée :
Caractéristiques de l'horodateur |
Description |
---|---|
Dérive de l'horodateur |
Moins de 60 secondes par mois sans étalonnage utilisateur à 25 °C (77 °F) |
Le contrôleur est équipé d'une pile.
En cas de coupure d'alimentation, la pile de secours permet de conserver l'heure du contrôleur.
Ce tableau indique les caractéristiques de la pile :
Caractéristiques |
Description |
---|---|
Utilisation |
En cas de coupure de courant transitoire, la pile alimente l'horodateur. |
Durée de vie |
Au moins 2 ans à 25 °C (77 °F) maximum. Durée réduite à des températures plus élevées. |
Surveillance de la pile |
Oui |
Remplacement |
Oui |
Type de pile du contrôleur |
Lithium monofluorure de carbone, type Panasonic BR2032 |
Les piles au lithium sont recommandées car elles se déchargent moins vite et ont une longévité plus importante, mais elles peuvent présenter des dangers pour le personnel, l'équipement et l'environnement et doivent être manipulées de façon appropriée.
DANGER | |
---|---|
Pour installer ou remplacer la pile, procédez comme suit :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Mettez le contrôleur hors tension. |
2 |
Utilisez un tournevis isolé pour retirer le support de la pile. ![]() |
3 |
Faites glisser le support de la pile hors du contrôleur. ![]() |
4 |
Retirez la pile du support. ![]() |
5 |
Insérez la nouvelle pile dans le support en respectant les marques de polarité figurant sur cette dernière. ![]() |
6 |
Faites glisser le support de pile dans le contrôleur et assurez-vous que le loquet s'enclenche. ![]() |
7 |
Mettez le M241 Logic Controller sous tension. |
8 |
Réglez l'horloge interne. Pour plus d'informations sur l'horloge interne, consultez le Guide de programmation du M241 Logic Controller. |
AVERTISSEMENT | |
---|---|