Cette section décrit les positions de montage correctes du M241 Logic Controller.
Lorsque cela est possible, montez l'équipement M241 Logic Controller horizontalement sur un plan vertical comme le montre la figure ci-dessous :
Le M241 Logic Controller peut également être monté verticalement avec une réduction de charge de température sur un plan vertical, comme indiqué ci-après :
Veillez à installer le M241 Logic Controller comme sur la figure Position de montage correcte. Les figures ci-après illustrent des positions de montage incorrectes :
AVERTISSEMENT | |
---|---|
L'automate M241 Logic Controller est un produit IP20 et doit être installé dans un boîtier. Des dégagements précis sont à respecter lors de l'installation du produit.
3 types de dégagements sont à prendre en compte :
entre le module M241 Logic Controller et les parois de l'armoire (y compris la porte) ;
entre les borniers du M241 Logic Controller et les conduites de câbles, afin d'éviter toute interférence électromagnétique entre le contrôleur et les conduites de câbles.
entre le module M241 Logic Controller et les autres équipements installés dans la même armoire et qui génèrent de la chaleur.
L'illustration suivante indique les dégagements minimum à respecter pour toutes les références de M241 Logic Controller :