Le coupleur de bus TM3 est un équipement conçu pour gérer la communication de bus de terrain en cas d'utilisation de modules d'extension TM2 et TM3 dans une architecture distribuée.
Pour plus d'informations, reportez-vous au document Coupleur de bus Modicon TM3 - Guide de référence du matériel.
Le tableau suivant montre les coupleurs de bus TM3, avec les ports et types de bornier :
Référence |
Port |
Type de communication |
Type de borne |
---|---|---|---|
TM3BCEIP |
2 ports Ethernet commutés isolés |
EtherNet/IP Modbus TCP |
RJ45 |
1 port USB |
USB 2.0 |
USB mini-B |
|
TM3BCSL |
2 ports RS-485 isolés (en boucle de chaînage) |
Ligne série Modbus |
RJ45 |
1 port USB |
USB 2.0 |
USB mini-B |
|
TM3BCCO |
2 ports CANopen isolés (en boucle de chaînage) |
CANopen |
RJ45 |
1 port USB |
USB 2.0 |
USB mini-B |