Fonction intégrée des générateurs d'impulsions

Présentation

Les fonctions intégrées de génération d'impulsions disponibles dans le M241 sont les suivantes :

PTO

La fonction PTO (Pulse Train Output, sortie à train d'impulsions) met en oeuvre une technologie numérique qui permet un positionnement précis pour le contrôle en boucle ouverte des variateurs de moteur.

PWM

La fonction PWM (Pulse Width Modulation, modulation de largeur d'impulsion) génère un signal d'onde carrée programmable sur une sortie dédiée avec un cycle de service et une fréquence réglables.

FreqGen

La fonction FreqGen (générateur de fréquence) génère un signal d'onde carrée sur les voies de sorties dédiées avec un cycle de service fixe (50 %).

Accès à la fenêtre de configuration des générateurs d'impulsions

Pour accéder à la fenêtre de configuration des Générateurs d'impulsions, procédez comme suit :

Etape

Action

1

Double-cliquez sur Générateurs d'impulsions dans l'arborescence Equipements.

La fenêtre Fonction de génération d'impulsions s'affiche :

2

Double-cliquez sur Valeur et choisissez le type de fonction de génération d'impulsions à affecter.

Fenêtre de configuration des générateurs d'impulsions

La figure ci-après est un exemple de fenêtre de configuration Générateurs d'impulsions utilisée pour configurer une fonction PTO, PWM ou FreqGen :

Le tableau suivant décrit les zones de la fenêtre de configuration Générateurs d'impulsions :

Numéro

Description

1

Nom d'instance et type de la fonction de générateur d'impulsions.

2

Cliquez sur + pour configurer une nouvelle instance de la fonction de générateur d'impulsions.

3

Double-cliquez sur la colonne Valeur pour afficher la liste des types de fonction de générateur d'impulsions disponibles.

4

Double-cliquez sur la valeur dans Nom d'instance pour modifier le nom d'instance de la fonction.

Le Nom d'instance est attribué automatiquement par EcoStruxure Machine Expert. Le paramètre Nom d'instance est modifiable et vous permet de définir le nom de l'instance. Toutefois, que le Nom d'instance soit défini par le logiciel ou par l'utilisateur, utilisez le même nom d'instance en entrée des blocs fonction concernant le compteur, conformément à l'éditeur Compteurs.

5

Configurez chaque paramètre en sélectionnant sa valeur dans la liste pour accéder à ses réglages.

Les paramètres disponibles dépendent du type de paramètre sélectionné.

Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration, reportez-vous au document Modicon M241 Logic Controller - PTO/PWM - Guide de la bibliothèque.