Mise à jour du micrologiciel de Modicon M241 Logic Controller

Introduction

La mise à jour du micrologiciel peut être réalisée par les moyens suivants :

  • une carte SD avec un fichier de script compatible ;

  • en utilisant Controller Assistant

L'exécution d'une mise à jour du micrologiciel entraîne la suppression du programme d'application dans l'équipement, y compris les fichiers de configuration, la gestion des utilisateurs, les droits d'utilisateur, les certificats et l'application de démarrage en mémoire non volatile.

AVIS
PERTE DE DONNÉES D'APPLICATION
  • Réalisez une sauvegarde du programme d'application sur le disque dur de l'ordinateur, avant de tenter une mise à jour du micrologiciel.
  • Restaurez le programme d'application sur l'équipement, une fois la mise à jour du micrologiciel effectuée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

En cas de mise hors tension de l'équipement ou de coupure de courant ou d'interruption de communication pendant le transfert de l'application, l'équipement risque de cesser de fonctionner. En cas d'interruption de la communication ou de panne de courant, relancez le transfert. En cas de coupure de courant ou d'interruption de communication pendant la mise à jour du micrologiciel, ou si le micrologiciel n'est pas valide, l'équipement risque de cesser de fonctionner. Dans ce cas, utilisez un micrologiciel valide et relancez la mise à jour.

AVIS
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT
  • N'interrompez pas le transfert du programme d'application ou de la mise à jour du micrologiciel.
  • Relancez le transfert s'il est interrompu pour une raison quelconque.
  • Ne remettez pas l'équipement en service avant la fin du transfert.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Par défaut, les ports Ligne série de votre contrôleur sont configurés pour le protocole Machine Expert, lorsque le micrologiciel du contrôleur est nouveau ou mis à jour. Le protocole de Machine Expert est incompatible avec d'autres protocoles comme Modbus Serial Line. La connexion d'un nouveau contrôleur (ou la mise à jour du micrologiciel d'un contrôleur connecté) à une ligne série configurée pour le protocole Modbus peut interrompre la communication avec les autres équipements de la ligne série. Vérifiez que le contrôleur n'est pas connecté à un réseau de ligne série Modbus actif avant de commencer à télécharger une application valide dont le ou les ports concernés sont configurés correctement pour le protocole visé.

AVIS
INTERRUPTION DES COMMUNICATIONS DE LIGNE SÉRIE
Assurez-vous que les ports de ligne série de votre application sont correctement configurés pour Modbus avant de raccorder physiquement le contrôleur à un réseau Modbus Serial Line opérationnel.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Mise à jour du micrologiciel par carte SD

Pour mettre à jour le micrologiciel avec une carte SD, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Extrayez le fichier .zip à la racine de la carte SD.

NOTE : Le dossier \sys\cmd\ de la carte SD contient le fichier de script à télécharger.

2

Mettez le contrôleur hors tension.

3

Insérez la carte SD dans le contrôleur.

4

Remettez le contrôleur sous tension.

NOTE : Le voyant SD (vert) clignote pendant l'opération.

5

Attendez la fin du téléchargement :

  • Si le voyant SD (vert) est allumé, et que le voyant ERR (rouge) clignote de façon régulière, le téléchargement a été correctement effectué.

  • Si le voyant SD (vert) est éteint, et que les voyants ERR et I/O (rouge) clignotent de façon régulière, une erreur a été détectée.

6

Retirez la carte SD du contrôleur.

Résultat : Le contrôleur redémarre automatiquement avec le nouveau micrologiciel si le téléchargement s'est terminé avec succès.

Mise à jour du micrologiciel avec l'Assistant de contrôleur

Pour mettre à jour le microprogramme, vous devez ouvrir l'Assistant de contrôleur. Cliquez sur Outils > Outils externes > Ouvrir Controller Assistant.

Pour effectuer une mise à jour complète du micrologiciel d'un contrôleur sans remplacer les données et l'application de démarrage, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Dans la boîte de dialogue Accueil, cliquez sur le bouton Lire à partir de.... du contrôleur.

Résultat : La boîte de dialogue Sélection du contrôleur s'ouvre.

2

Sélectionnez le type de connexion et le contrôleur, puis cliquez sur le bouton Lecture en cours.

Résultat : L'image est transmise du contrôleur à l'ordinateur.

Une fois l'opération terminée, vous êtes automatiquement redirigé vers la boîte de dialogue Accueil.

3

Cliquez sur le bouton Nouveau / Traiter... puis sur Mettre à jour le micrologiciel....

Résultat : La boîte de dialogue de mise à jour du micrologiciel s'ouvre.

4

Exécutez chaque étape pour mettre à jour le micrologiciel dans l'image actuelle (les modifications ne sont effectuées que dans l'image située sur votre ordinateur).

Lors de l'étape finale, vous pouvez décider de créer une copie de sauvegarde de l'image lue par le contrôleur.

Résultat : Après la mise à jour du micrologiciel, vous revenez automatiquement à la boîte de dialogue Accueil.

5

Dans la boîte de dialogue Accueil, cliquez sur le bouton Écrire sur.... du contrôleur.

Résultat : La boîte de dialogue Sélection du contrôleur s'ouvre.

6

Sélectionnez le type de connexion et le contrôleur, puis cliquez sur le bouton Ecrire.

Résultat : La boîte de dialogue Ecrire la gestion des droits utilisateur de l'équipement s'ouvre.

7

Dans la boîte de dialogue Ecrire la gestion des droits utilisateur de l'équipement, sélectionnez une option pour la gestion des droits d'utilisateur sur le contrôleur :

7a : Option Conserver la gestion des droits utilisateur sur le contrôleur.

7b : Option Remplacer la gestion des droits utilisateur sur le contrôleur par celle de l'image actuelle.

7c : Option Rétablir la gestion des droits utilisateur par défaut sur le contrôleur (paramètres d'usine).

8

Cliquez sur OK.

Résultat : L'image est transmise de votre ordinateur au contrôleur.

Une fois la transmission terminée, vous revenez automatiquement à la boîte de dialogue Accueil (redémarrage automatique).

Pour plus d'informations sur la mise à jour de micrologiciel et la création d'un nouveau disque flash avec le micrologiciel, reportez-vous aux sections Paramètres du projet - Mise à jour du micrologiciel et Organisation de la mémoire non volatile.