Ethernet Industriel

Présentation

Le terme d'Ethernet Industriel désigne les protocoles industriels qui utilisent la couche physique Ethernet standard et les protocoles Ethernet standards.

Sur un réseau Ethernet Industriel, vous pouvez connecter :

  • des équipements industriels (protocoles industriels) ;

  • des équipements non industriels (autres protocoles Ethernet).

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'exploitation d'Ethernet Industriel.

Architecture Ethernet Industriel

Ce schéma montre une architecture Ethernet Industriel typique :

A

Réseau de contrôle

B

Réseau d'équipements

1

Logic Controller

2

Equipements chaînés

3

Commutateur Ethernet

4

Ilot d'E/S (Modbus TCP)

5

Capteur de vision (EtherNet/IP)

6

PC et IHM (TCP/UDP)

2, 4 et 5

Equipements esclaves Ethernet Industriel (EtherNet/IP/Modbus TCP)

Il est possible de configurer cette architecture à l'aide de EcoStruxure Machine Expert.

Le M241 Logic Controller peut être connecté simultanément au réseau de contrôle et au réseau d'équipements. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez fournir un deuxième port Ethernet en ajoutant un module d'extension TM4ES4 à votre configuration. Le port Ethernet intégré au Logic Controller se connecte ensuite au réseau d'équipements et le port Ethernet du TM4ES4, au réseau de contrôle.

Si aucun module d'extension TM4ES4 n'est ajouté, le port Ethernet intégré du M241 Logic Controller peut être connecté au réseau de contrôle ou au réseau d'équipements.

Description de l'Ethernet Industriel

M241 Logic Controller

Caractéristiques

Description

Topologie

Guirlande et Etoile via des commutateurs

Bande passante

10/100 Mbps

Scrutateur EtherNet/IP

Performance

Jusqu'à 16 équipements cibles EtherNet/IP gérés par le Logic Controller, surveillés à intervalles de temps de 10 ms.

Nombre de connexions

0 à 16

Nombre de mots d'entrée

0 à 1024

Nombre de mots de sortie

0 à 1024

Communications d'E/S

Service de scrutateur Ethernet/IP

Bloc fonction pour la configuration et le transfert de données

Origine/Cible

Scrutateur d'E/S Modbus TCP

Performance

Jusqu'à 64 équipements de serveur Modbus TCP gérés par le Logic Controller, surveillés à intervalles de temps de 35 ms.

Nombre de connexions

0 à 64

Nombre de mots d'entrée

0 à 2048

Nombre de mots de sortie

0 à 2048

Communications d'E/S

Service de Scrutateur d'E/S Modbus TCP

Bloc fonction pour le transfert de données

Client/Serveur

Autres services

Gestion FDT/DTM/EDS

FDR (Remplacement Rapide d'Equipement)

Serveur DHCP

Gestion de la sécurité (consultez les sections Paramètres de sécurité et Configuration du pare-feu)

Serveur Modbus TCP

Client Modbus TCP

Serveur Web

Serveur FTP (protocoles FTP et TFTP)

OPC UA

SNMP

EtherNet/IP adapter (contrôleur en tant que cible sur EtherNet/IP)(1)

Origine EtherNet/IP

Serveur Modbus TCP (contrôleur en tant qu'esclave sur Modbus TCP)(1)

IEC VAR ACCESS

Caractéristiques additionnelles

Possibilité de mélanger jusqu'à 16 équipements serveurs EtherNet/IP et Modbus TCP.

Il est possible d'accéder directement aux équipements à des fins de configuration, de surveillance et de gestion.

Transparence de réseaux entre le réseau de contrôle et le réseau d'équipements (le contrôleur logique peut être utilisé comme passerelle).

NOTE : l'utilisation du contrôleur logique en tant que passerelle peut nuire aux performances de ce dernier.

(1) Vous devez ajouter un module d'extension TM4ES4 à votre Logic Controller pour utiliser ce service en plus des fonctionnalités de scrutateur EtherNet/IP ou de scrutateur d'E/S Modbus TCP.

EtherNet/IP - Présentation

EtherNet/IP est l'implémentation du protocole CIP sur l'Ethernet standard.

Le protocole Ethernet/IP utilise une architecture Origine/Cible pour l'échange de données.

Les origines sont des équipements qui initient des échanges de données avec des équipements cibles sur le réseau. Cela concerne à la fois les communications d'E/S et la messagerie de service. Dans un réseau Modbus, cela équivaut au rôle d'un client.

Les cibles sont des équipements qui répondent aux requêtes de données générées par les origines. Cela concerne à la fois les communications d'E/S et la messagerie de service. Dans un réseau Modbus, cela équivaut au rôle d'un serveur.

L'adaptateur EtherNet/IP est un terminal d'un réseau EtherNet/IP. Des blocs et des lecteurs d'E/S peuvent constituer des adaptateurs EtherNet/IP.

La communication entre une origine et une cible EtherNet/IP est assurée par une connexion EtherNet/IP.

Présentation de Modbus TCP

Le protocole Modbus TCP utilise une architecture client/serveur pour échanger des données.

Les échanges de données Modbus TCP explicites (non cycliques) sont gérés par l'application.

Les échanges de données Modbus TCP implicites (cycliques) sont gérés par le Scrutateur d'E/S Modbus TCP. Le Scrutateur d'E/S Modbus TCP est un service basé sur Ethernet qui interroge en permanence des équipements esclaves pour échanger des données et des informations d'état et de diagnostic. Ce processus surveille les entrées et contrôle les sorties des équipements esclaves.

Les clients sont des équipements qui initient des échanges de données avec d'autres équipements sur le réseau. Cela concerne à la fois les communications d'E/S et la messagerie de service.

Les serveurs sont des périphériques qui gèrent les demandes de données générées par un client. Cela concerne à la fois les communications d'E/S et la messagerie de service.

La communication entre le Scrutateur d'E/S Modbus TCP et l'équipement esclave est réalisée via les voies Modbus TCP.

Ajouter le Gestionnaire d'Ethernet Industriel

Le Gestionnaire d'Ethernet Industriel doit être présent sur le noeud Ethernet_1 (Réseau Ethernet) de l'arborescence Equipements pour activer ces fonctions et services :

  • Scrutateur EtherNet/IP

  • Scrutateur d'E/S Modbus TCP

Si Ethernet_1 (Réseau Ethernet) est déjà utilisé, vous devez ajouter un module d'extension TM4ES4 à votre contrôleur et déplacer le nœud EthernetIP ou Equipement esclave Modbus TCP du nœud Ethernet_1 (Réseau Ethernet) vers le nœud TM4ES4.

Le gestionnaire Industrial_Ethernet_manager est créé automatiquement lorsqu'un équipement esclave est ajouté dans le nœud Ethernet_1 (Réseau Ethernet).

Pour ajouter manuellement le gestionnaire Industrial_Ethernet_manager au nœud Ethernet_1 (Réseau Ethernet), procédez comme suit :

Étape

Action

1

Dans l'arborescence Équipements, sélectionnez Ethernet_1 (Réseau Ethernet) et cliquez sur le bouton vert représentant le signe plus du nœud ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur Ethernet_1 (Réseau Ethernet) et sélectionnez la commande Ajouter un appareil dans le menu contextuel.

Résultat : La boîte de dialogue Ajouter un appareil s'ouvre.

2

Dans la boîte de dialogue Ajouter un appareil, sélectionnez Gestionnaires de Protocole > Gestionnaire d'Ethernet Industriel.

3

Cliquez sur le bouton Ajouter l'équipement.

4

Cliquez sur le bouton Fermer.

Pour plus d'informations, consultez Configuration du gestionnaire d'Ethernet Industriel, ESMEEtherNetIP/index.htm et Modbus TCP, Paramètres.