Pour voir la représentation générale en langage IL ou ST, reportez-vous au chapitre Représentation des fonctions et blocs fonction.
Le tableau suivant décrit les variables d'entrée :
Entrées |
Type |
Valeur initiale |
Description |
---|---|---|---|
|
AXIS_REF_PTO |
- |
Nom de l'axe (instance) pour lequel le bloc fonction doit être exécuté. Dans l'arborescence des équipements, le nom est indiqué dans la configuration du contrôleur. |
|
BOOL |
FALSE |
Lorsque la valeur est TRUE, le bloc fonction est exécuté. Les valeurs des entrées du bloc fonction sont modifiables en permanence, et les sorties sont mises à jour en continu. La valeur FALSE met fin à l'exécution du bloc fonction et réinitialise ses sorties. |
Le tableau suivant décrit les variables de sortie :
Sortie |
Type |
Valeur initiale |
Description |
---|---|---|---|
|
BOOL |
FALSE |
Des données valides sont disponibles à la broche de sortie du bloc fonction. |
|
BOOL |
FALSE |
La valeur TRUE indique qu'une erreur a été détectée. L'exécution du bloc fonction est terminée. |
|
PTO_ERROR |
|
Lorsque |
|
DINT |
0 |
Position réelle de l'axe. |