MC_AbortTrigger_PTO : abandonner/désactiver des blocs fonction

Description du bloc fonction

Ce bloc fonction est utilisé pour abandonner des blocs fonction connectés à des événements déclencheurs (par exemple, MC_TouchProbe_PTO).

Représentation graphique

Représentation en langage IL et ST

Pour voir la représentation générale en langage IL ou ST, reportez-vous au chapitre Représentation des fonctions et blocs fonction.

Variables d'entrée

Le tableau suivant décrit les variables d'entrée :

Entrées

Type

Valeur initiale

Description

Axis

AXIS_REF_PTO

-

Nom de l'axe (instance) pour lequel le bloc fonction doit être exécuté. Dans l'arborescence des équipements, le nom est indiqué dans la configuration du contrôleur.

Execute

BOOL

FALSE

Lors d'un front montant, lance l'exécution du bloc fonction.

Sur un front descendant, réinitialise les sorties du bloc fonction à la fin de son exécution.

Variables de sortie

Le tableau suivant décrit les variables de sortie :

Sortie

Type

Valeur initiale

Description

Done

BOOL

FALSE

La valeur TRUE indique que l'exécution du bloc fonction s'est terminée sans erreur détectée.

Error

BOOL

FALSE

La valeur TRUE indique qu'une erreur a été détectée. L'exécution du bloc fonction est terminée.

ErrorId

PTO_ERROR

PTO_ERROR.NoError

Lorsque Error a la valeur TRUE : code de l'erreur détectée.