ExecuteScriptError : Codes d'erreur détectée

Description du type énumération

Le type de données énumération ExecuteScriptError contient les valeurs suivantes :

Enumérateur

Valeur

Description

CMD_OK

00 hex

Aucune erreur détectée.

ERR_CMD_UNKNOWN

01 hex

La commande n'est pas valide.

ERR_SD_CARD_MISSING

02 hex

Carte SD absente.

ERR_SEE_FWLOG

03 hex

Erreur détectée lors de l'exécution de la commande, voir FwLog.txt. Pour plus d'informations, consultez Type de fichier.

ERR_ONLY_ONE_COMMAND_ALLOWED

04 hex

Tentative d'exécution de plusieurs scripts simultanément.

CMD_BEING_EXECUTED

05 hex

Un script est déjà en cours.