FC_GetLabel : Obtient le libellé d'un support mémoire

Description de la fonction

Cette fonction récupère le libellé d'un support de mémoire. Si un équipement n'a pas de libellé, une chaîne vide est renvoyée.

Le nom du support mémoire (disque utilisateur, disque système, carte SD) est transféré :

  • Disque utilisateur = "/usr"

  • Disque système = "/sys"

  • Carte SD = "/sd0"

Représentation graphique

Représentation en langage IL et ST

Pour voir la représentation générale en langage IL ou ST, consultez le chapitre Représentation des fonctions et blocs fonction.

Description des variables d'E/S

Le tableau suivant décrit les variables d'entrée :

Entrée

Type de données

Description

i_sVolumeName

STRING[80]

Nom de l'équipement dont le libellé doit être consulté

iq_sLabel

STRING[11]

Libellé de l'équipement

Le tableau suivant décrit les variables de sortie :

Sortie

Type de données

Description

FC_GetLabel

DINT

0 : Le libellé a bien été récupéré

-1 : Erreur lors de l'accès au libellé

-318 : Paramètre incorrect