Pour ajouter un équipement au scrutateur d'E/S Modbus, sélectionnez l'élément
dans le , faites-le glisser vers l' , puis déposez-le sur le nœud de l' .Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :
• Utilisation du catalogue matériel
• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus
%IWx
et %QWx
de l'onglet Modbus Serial Master I/O Mapping.
Pour configurer l'équipement ajouté au scrutateur d'E/S Modbus, procédez comme suit :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Double-cliquez sur dans l'arborescence .Résultat : La fenêtre de configuration s'affiche. ![]() |
2 |
Saisissez une valeur Adresse esclave pour votre équipement (choisissez une valeur comprise entre 1 et 247). |
3 |
Choisissez une valeur dans Délai d'expiration de réponse (en ms). |
Pour configurer les voies esclaves Modbus, procédez comme suit :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Cliquez sur l'onglet Voies Modbus : ![]() |
2 |
Cliquez sur le bouton ![]() |
3 |
Configurez un échange : Dans la zone Canal, vous pouvez ajouter les valeurs suivantes :
Dans la zone
Dans la zone
|
4 |
Cliquez sur OK pour valider la configuration de ce canal.
NOTE : Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :
Résultat : Les canaux configurés s'affichent : ![]() |
Pour configurer votre
, procédez comme suit :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Cliquez sur l'onglet Modbus Slave Init : ![]() |
2 |
Cliquez sur Nouveau pour créer une valeur d'initialisation : ![]() La fenêtre Valeur d'initialisation contient les paramètres suivants :
|
3 |
Cliquez sur OK pour créer une Valeur d'initialisation.
NOTE : Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :
|
Pour configurer votre Mappage d'E/S du maître Modbus, procédez comme suit :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Cliquez sur l'onglet Mappage d'E/S du maître Modbus : ![]() |
2 |
Double-cliquez dans une cellule de la colonne Variable pour ouvrir un champ texte. Saisissez le nom d'une variable ou cliquez sur le bouton […] et choisissez une variable au moyen de l'aide à la saisie. |
3 |
Pour plus d'informations sur le mappage d'E/S, reportez-vous à la documentation EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation. |
Le tableau suivant présente les différents types d'accès disponibles :
Fonction |
Code fonction |
Disponibilité |
---|---|---|
Read Coils |
1 |
|
Read Discrete Inputs |
2 |
|
Read Holding Registers (paramètre par défaut pour la configuration de canal) |
3 |
|
Read Input Registers |
4 |
|
Write Single Coil |
5 |
|
Write Single Register |
6 |
|
Write Multiple Coils |
15 |
|
Write Multiple Registers (paramètre par défaut pour l'initialisation de l'esclave) |
16 |
|
Read/Write Multiple Registers |
23 |
|