Cet onglet vous permet de gérer la connexion entre l'ordinateur et le contrôleur :
Permet de localiser un contrôleur sur un réseau.
Répertorie les contrôleurs disponibles, de sorte que vous puissiez vous connecter au contrôleur sélectionné et gérer l'application qu'il contient.
Permet d'identifier physiquement le contrôleur dans l'éditeur d'appareil.
Permet de modifier les paramètres de communication du contrôleur.
Vous pouvez modifier le mode d'affichage de l'onglet
:EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation.
. Reportez-vous au documentConsultez EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation.
.Consultez EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation.
.En
, la fenêtre vous permet de changer les paramètres de communication Ethernet. Vous pouvez y accéder en cliquant sur l'onglet . La liste des contrôleurs disponibles sur le réseau apparaît alors. Sélectionnez la ligne appropriée, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez dans le menu contextuel.Il existe deux manières de configurer les paramètres Ethernet dans la fenêtre
:Sans l'option
:Configurez les paramètres de communication, puis cliquez sur
. Ces paramètres s'appliquent immédiatement et ne sont pas conservés en cas de réinitialisation du contrôleur. Lors des prochaines réinitialisations, ce sont les paramètres de communication configurés dans l'application qui seront pris en compte.Avec l'option
:Vous pouvez aussi cocher la case EcoStruxure Machine Expert.
avant de cliquer sur . Une fois cette option activée, les paramètres Ethernet configurés ici sont toujours pris en compte lors d'une réinitialisation à la place des paramètres Ethernet configurés dans l'applicationPour plus d'informations sur la vue EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation.
de l'éditeur d'appareil, reportez-vous au document