Le bloc fonction changeIPAddress
permet de modifier dynamiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle d'un contrôleur. Ce bloc fonction peut également enregistrer l'adresse IP pour l'utiliser lors des redémarrages ultérieurs du contrôleur.
Entrée |
Type |
Commentaire |
---|---|---|
|
|
|
|
|
TRUE : enregistre la configuration pour les redémarrages ultérieurs du contrôleur. |
|
|
L'entrée |
|
|
Nouvelle adresse IP à configurer. Format : 0.0.0.0.
NOTE : Si cette entrée est réglée sur 0.0.0.0, l'adresse IP par défaut du contrôleur est configurée.
|
|
|
Nouveau masque de sous-réseau. Format : 0.0.0.0 |
|
|
Nouvelle adresse de passerelle. Format : 0.0.0.0 |
Sortie |
Type |
Commentaire |
---|---|---|
|
|
TRUE : si les adresses IP ont été configurées ou si les adresses IP par défaut ont été configurées, car l'entrée |
|
|
Bloc fonction actif. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Configuration enregistrée pour les redémarrages ultérieurs du contrôleur. |
|
|
Adresse IP actuelle du contrôleur. Format : 0.0.0.0. |
|
|
Masque de sous-réseau actuel. Format : 0.0.0.0. |
|
|
Adresse de passerelle actuelle. Format : 0.0.0.0. |
changeIPAddress_Channel
: Port Ethernet à configurer
Le type de données énumération changeIPAddress_Channel
contient les valeurs suivantes :
Enumérateur |
Valeur |
Description |
---|---|---|
|
0 |
M241, M251MESC, M258, LMC058, LMC078 : M251MESE : |
|
1 |
M241 : M251MESE : |
changeIPAddress_Error
: Codes d'erreur
Le type de données énumération changeIPAddress_Error
contient les valeurs suivantes :
Enumérateur |
Valeur |
Description |
---|---|---|
|
00 hex |
Aucune erreur détectée. |
|
01 hex |
Erreur interne détectée. |
|
02 hex |
Adresse IP non configurée comme adresse IP fixe. |
|
03 hex |
Adresse IP incorrecte. |
|
04 hex |
La nouvelle adresse IP est déjà utilisée sur le réseau. |
|
05 hex |
Port de communication Ethernet incorrect. |
|
06 hex |
Adresse IP déjà en cours de changement. |
|
07 hex |
Adresses IP non enregistrées à cause d'une erreur ou de l'absence de mémoire non volatile. |
|
08 hex |
Un serveur DHCP est configuré sur ce port de communication Ethernet. |