Configuration du serveur OPC UA

Introduction

La fenêtre Configuration du serveur OPC UA vous permet de configurer le serveur OPC UA. Par défaut, le serveur OPC UA utilise une communication cryptée avec des paramètres de sécurité maximale.

Vous pouvez également personnaliser le nom du serveur OPC UA via la post-configuration. Voir Paramètres.

Accès à l'onglet Configuration du serveur OPC UA

Pour configurer le serveur OPC UA, procédez comme suit :

Etape

Action

1

Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur MonContrôleur.

2

Sélectionnez l'onglet Configuration du serveur OPC UA.

Onglet Configuration du serveur OPC UA

La figure suivante présente la fenêtre Configuration du serveur OPC UA :

Description de la configuration du serveur OPC UA

Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration du serveur OPC UA :

Paramètres de sécurité

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

Désactiver la connexion anonyme

Activé/Désactivé

Désactivé

Par défaut, cette case n'est pas cochée, ce qui signifie que les clients OPC UA peuvent se connecter au serveur de manière anonyme. Cochez cette case pour exiger que les clients fournissent un nom d'utilisateur et un mot de passe valides pour se connecter au serveur OPC UA.

Stratégie de sécurité

Aucun

Basic256(obsolète) (1)

Basic256Sha256

Basic256Sha256

Ce menu déroulant vous permet de signer et crypter les données que vous envoyez et recevez.

Sécurité des messages

Aucun

Sign

SignAndEncrypt

SignAndEncrypt

Les messages sont liés à la Stratégie de sécurité sélectionnée.

(1) Les options marquées comme obsolètes sont des stratégies qui n'offrent plus un niveau de sécurité acceptable.

Configuration du serveur

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

Port du serveur

0 à 65535

4840

Numéro de port du serveur OPC UA. Les clients OPC UA doivent ajouter ce numéro de port à l'URL TCP du contrôleur pour se connecter au serveur OPC UA.

Nombre max. d'abonnements par session

1 à 100

20

Indiquez le nombre maximum d'abonnements autorisés dans chaque session.

Intervalle min. de publication

200 à 5000

1000

L'intervalle de publication définit la fréquence selon laquelle le serveur OPC UA envoie des packages de notification aux clients. Spécifiez (en ms) le délai minimum entre deux notifications.

Nombre max. d'éléments surveillés par abonnement

1 à 1000

100

Nombre maximum d'éléments surveillés dans chaque abonnement et regroupés par le serveur dans un package de notification.

Min. intervalle KeepAlive

500 à 5000

500

Le serveur OPC UA n'envoie des notifications que lorsque les valeurs des éléments de données surveillés sont modifiées. Une notification de maintien est une notification vide envoyée par le serveur au client pour l'informer que l'abonnement reste actif même si aucune donnée n'a été modifiée. Spécifiez, en ms, le délai minimum à respecter entre deux notifications de maintien.

Nombre max. de sessions

1 à 4

2

Nombre maximum de clients pouvant se connecter simultanément au serveur OPC UA.

Type d'identificateur

Numérique

Chaîne

Numérique

Certains clients OPC UA exigent un format particulier d'identificateur de symbole unique (ID de nœud). Sélectionnez le format des identificateurs :

  • Valeurs numériques

  • Chaînes de texte

Diagnostic

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

Activer le suivi

Activé/Désactivé

Activé

Activez cette case à cocher pour inclure les messages de diagnostic OPC UA dans le fichier journal du contrôleur. Les suivis sont disponibles dans l'onglet Journal ou dans le Fichier journal du système du serveur Web.

Vous pouvez sélectionner la catégorie d'événements à consigner dans le fichier journal :

  • Aucun

  • Erreur

  • Avertissement

  • Système

  • Informations

  • Mise au point

  • Contenu

  • Tout (par défaut)

Taux d'échantillonnage (ms)

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

Taux d'échantillonnage (ms)

200 à 5000

500

1000

2000

Le taux d'échantillonnage indique un intervalle de temps en millisecondes (ms). Lorsque cet intervalle est écoulé, le serveur envoie le package de notification au client. Le taux d'échantillonnage peut être inférieur à l'intervalle de publication. Dans ce cas, les notifications sont mises en file d'attente jusqu'à ce que l'intervalle de publication soit écoulé.

Les taux d'échantillonnage doivent être compris entre 200 et 5000 (ms).

Vous pouvez configurer jusqu'à trois taux d'échantillonnage.

Double-cliquez sur un taux d'échantillonnage pour modifier sa valeur.

Pour ajouter un taux d'échantillonnage à la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Ajouter un nouveau taux.

Pour supprimer un taux d'échantillonnage de la liste, sélectionnez la valeur et cliquez sur

Cliquez sur Rétablir la valeur par défaut pour rétablir les valeurs par défaut des paramètres de configuration de cette fenêtre.

Actions de gestion des certificats client

L’écran Security vous permet de déterminer quels certificats de client OPC UA sont approuvés par le serveur OPC UA.

Pour accéder à l’écran Security, utilisez la commande Affichage > Écran Security.

La première tentative de connexion client échoue car le certificat est mis en quarantaine. Pour autoriser le serveur OPC UA à accepter un certificat client :

NOTE : Commencez à l'étape 6 si vous disposez déjà du certificat approuvé.

Etape

Action

1

Dans l'onglet Equipements de l'Écran Security, cliquez sur le bouton Actualiser pour mettre à jour la liste des équipements disponibles et leur magasin de certificats.

2

Sélectionnez l'entrée de l'équipement (nom d'équipement) sur le côté gauche.

3

Ouvrez les Certificats en quarantaine.

Les certificats en quarantaine apparaissent dans le tableau avec le symbole   .

4

Cliquez sur le bouton Propriétés pour afficher les détails du certificat sélectionné.

Examinez les détails du certificat. S'il est approuvé, passez à l'étape suivante.

5

Chargez le certificat sélectionné depuis l'équipement et enregistrez-le sur votre PC en cliquant sur le bouton Charger .

6

Ouvrez les Certificats approuvés.

Les certificats approuvés apparaissent dans le tableau avec le symbole   . (Par défaut, aucun certificat n'est disponible).

7

Cliquez sur le bouton Télécharger et sélectionnez votre certificat approuvé.

Résultat : Le certificat téléchargé est stocké et répertorié dans le tableau Certificats approuvés. Le serveur OPC UA peut alors accepter la connexion client avec les paramètres de sécurité corrects.