BOOL
(booléen) Type de données informatique standard. Une variable de type BOOL
peut avoir l'une des deux valeurs suivantes : 0 (FALSE
), 1 (TRUE
). Un bit extrait d'un mot est de type BOOL
; par exemple, %MW10.4
est le cinquième bit d'un mot mémoire numéro 10.