Caractéristiques du TM5SPDG12F

Introduction

Cette section indique les caractéristiques du module électronique TM5SPDG12F.

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Caractéristiques générales

Le tableau suivant indique les caractéristiques générales du module électronique TM5SPDG12F :

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation nominale

Source d'alimentation

0 VCC

Raccordement à la borne 0 VCC du segment d'alimentation des E/S 24 VCC.

Indicateurs d'état

Etat de fonctionnement, état du module

Appel de courant du segment d'alimentation des E/S 24 V CC

6300 mA maximum

Appel de courant 5 VCC du bus d'alimentation TM5

24 mA

Dissipation de puissance

1,12 W maximum

Poids

25 g (0.9 oz)

Code d'identification

9853 dec

Caractéristiques communes

Le tableau suivant indique les caractéristiques communes du module électronique TM5SPDG12F :

Caractéristiques communes

Tension de sortie nominale

0 VCC à partir du segment d'alimentation des E/S 24 VCC

Protection

Fusible intégré 6,3 A 250 V de type T à action retardée (fusible échangeable)