Le système de commande M262 Logic/Motion Controller constitue une solution tout-en-un pour les applications de mouvement et une solution évolutive pour les applications logiques, avec des configurations optimisées et une architecture évolutive ouverte.
La figure suivante définit les configurations locale et distante :
(1) Configuration locale
(2) Configuration distante
L'association des modules suivants offre une configuration locale et une flexibilité optimales :
M262 Logic/Motion Controller
Modules d'extension TMS
Modules d'extension TM3
Les besoins de l'application déterminent l'architecture de la configuration du M262 Logic/Motion Controller.
La figure suivante présente les composants d'une configuration locale :
1 TMSCO1
pour TM262L01MESE8T et TM262M05MESS8T3 TMSES4 ou 2 TMSES4 et 1 TMSCO1 pour les autres références
TMSCO1 doit être le module le plus à gauche connecté au contrôleur.
(B) Modules d'extension TM3 (7 maximum).
L'association des modules suivants offre une configuration distante et une flexibilité optimales :
M262 Logic/Motion Controller
Modules d'extension TMS
Modules d'extension TM3
Modules émetteur et récepteur TM3
Les besoins de l'application déterminent l'architecture de la configuration du M262 Logic/Motion Controller.
La figure suivante présente les composants d'une configuration distante :
(1) Contrôleur logique/de mouvement et modules
(C) Modules d'extension TM3 (7 au maximum)
L'association des modules suivants offre une configuration distante et une flexibilité optimales :
M262 Logic/Motion Controller
Cette figure montre les composants d’une architecture distribuée :
(D) modules TM3 distribués
Le tableau suivant indique la configuration maximum prise en charge :
Références |
Maximum |
Type de configuration |
---|---|---|
TM262L01MESE8T TM262M05MESS8T |
7 modules d'extension TM3 1 TMSCO1 |
Mode local |
TM262L10MESE8T TM262M15MESS8T TM262L20MESE8T TM262M25MESS8T TM262M35MESS8T |
7 modules d'extension TM3 3 modules d'extension TMS composés des éléments suivants :
|
Mode local |
TM3XREC1 |
7 modules d'extension TM3 |
Mode distant |
TM3BCEIP TM3BCSL TM3BCCO |
7 modules d'extension TM3 sans émetteur ni récepteur 14 modules d'extension TM3 avec émetteur et récepteur |
Mode distribué |
NOTE : Les modules émetteur et récepteur TM3 ne sont pas inclus dans le décompte du nombre maximum de modules d'extension.
|