Utilisez ce document pour :
vous familiariser avec les fonctionnalités du M262 Logic/Motion Controller ;
installer et utiliser votre M262 Logic/Motion Controller ;
interfacer le M262 Logic/Motion Controller avec des modules d'extension d'E/S et d'autres équipements ;
raccorder le M262 Logic/Motion Controller à un équipement de programmation équipé du logiciel EcoStruxure Machine Expert.
Ce document a été actualisé pour le lancement de EcoStruxure™ Machine Expert V2.2.
Pour plus d'informations sur la conformité des produits avec les normes environnementales (RoHS, REACH, PEP, EOLI, etc.), consultez le site www.se.com/ww/en/work/support/green-premium/.
Les caractéristiques des produits décrits dans ce document sont censées correspondre aux caractéristiques disponibles sur www.se.com. Toutefois, en application de notre stratégie d'amélioration continue, nous pouvons être amenés à réviser le contenu du document afin de le rendre plus clair et plus précis. Si vous constatez une différence entre les caractéristiques figurant dans ce document et celles fournies sur www.se.com, considérez que le site www.se.com contient les informations les plus récentes.
Titre du document |
Numéro de référence |
---|---|
Modicon M262 Logic/Motion Controller - Guide de programmation |
|
Modicon TM3 - Modules d'E/S numériques - Guide de référence du matériel |
|
Modicon TM3 - Modules d'E/S analogiques - Guide de référence du matériel |
|
Modicon TM3 - Modules d'E/S expertes - Guide de référence du matériel |
|
Modicon TM3 - Modules de sécurité - Guide de référence du matériel |
|
Modicon TM3 - Modules émetteur et récepteur - Guide de référence du matériel |
|
Modicon TM3 - Module coupleur de bus - Guide de référence du matériel |
|
Modicon TM5 Fieldbus Interface - Guide de référence du matériel |
|
Modicon TMS - Modules d’extension - Guide de référence du matériel |
|
EcoStruxure Machine Expert - Ethernet Industriel - Présentation - Guide de l'utilisateur |
|
M262 Logic/Motion Controller - Instruction de service |
Pour rechercher des documents en ligne, visitez le centre de téléchargement Schneider Electric (www.se.com/ww/en/download/).
DANGER | |
---|---|
DANGER | |
---|---|
AVERTISSEMENT | |
---|---|
1 Pour plus d'informations, consultez le document NEMA ICS 1.1 (dernière édition), Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control (Directives de sécurité pour l'application, l'installation et la maintenance de commande statique) et le document NEMA ICS 7.1 (dernière édition), Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems (Normes de sécurité relatives à la construction et manuel de sélection, d'installation et d'exploitation de variateurs de vitesse) ou leur équivalent en vigueur dans votre pays.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Schneider Electric s'efforce de mettre constamment à jour ses communications et ses produits pour respecter ses engagements en matière de terminologie inclusive/sensible. Il se peut malgré tout que nos contenus présentent encore des termes jugés inappropriés par certains clients.
Les termes techniques, la terminologie, les symboles et les descriptions correspondantes employés dans ce manuel ou figurant sur les produits eux-mêmes proviennent généralement des normes internationales.
Dans le domaine des systèmes de sécurité fonctionnelle, des variateurs et de l'automatisme en général, il s’agit par exemple de termes tels que sécurité, fonction de sécurité, état sécurisé, défaut, réinitialisation de défaut, dysfonctionnement, panne, erreur, message d'erreur, dangereux, etc.
Ces normes incluent entre autres les éléments suivants :
Norme |
Description |
---|---|
IEC 61131-2:2007 |
Automates programmables, partie 2 : Spécifications et essais des équipements. |
ISO 13849-1:2023 |
Sécurité des machines : Composants liés à la sécurité dans les systèmes de commande. Principes généraux de conception |
EN 61496-1:2020 |
Sécurité des machines : Equipement de protection électrosensible. Partie 1 : Exigences générales et tests. |
ISO 12100:2010 |
Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation du risque et réduction du risque |
EN 60204-1:2006 |
Sécurité des machines - Equipement électrique des machines - Partie 1 : exigences générales |
ISO 14119:2013 |
Sécurité des machines - Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs - Principes de conception et de choix |
ISO 13850:2015 |
Sécurité des machines - Fonction d'arrêt d'urgence - Principes de conception |
IEC 62061:2021 |
Sécurité des machines - Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électrique, électronique et électronique programmables relatifs à la sécurité |
IEC 61508-1:2010 |
Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables liés à la sécurité : Exigences générales. |
IEC 61508-2:2010 |
Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables liés à la sécurité : Exigences concernant la sécurité fonctionnelle des systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables liés à la sécurité. |
IEC 61508-3:2010 |
Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables liés à la sécurité : Configuration logicielle requise. |
IEC 61784-3:2021 |
Réseaux de communication industriels - Profils - Partie 3 : Bus de terrain liés à la sécurité fonctionnelle - Règles générales et définitions de profil. |
2006/42/EC |
Directive Machines |
2014/30/EU |
Directive sur la compatibilité électromagnétique |
2014/35/EU |
Directive sur les basses tensions |
De plus, des termes utilisés dans le présent document peuvent provenir d'autres normes telles que :
Norme |
Description |
---|---|
Série IEC 60034 |
Machines électriques rotatives |
Série IEC 61800 |
Entraînements électriques de puissance à vitesse variable |
Série IEC 61158 |
Communications numériques pour les systèmes de mesure et de commande – Bus de terrain utilisés dans les systèmes de commande industriels |
Enfin, le terme zone de fonctionnement peut être utilisé dans le contexte de la description de dangers spécifiques et a la même signification que zone à risque ou zone dangereuse dans la directive Machines (2006/42/EC) et ISO 12100:2010.