Principalement, une carte SD sert à :
télécharger une nouvelle application au contrôleur sans utiliser le logiciel EcoStruxure Machine Expert ;
mettre jour le micrologiciel du contrôleur ;
cloner l'application ou le micrologiciel du contrôleur ;
appliquer les modifications effectuées après la configuration au contrôleur (par exemple, modifier les adresses IP ou la configuration de ligne série) ;
appliquer des fichiers de recette ;
récupérer des fichiers de journalisation des données.
Le système de fichiers de la carte SD est FAT 32. Les fichiers de la carte SD peuvent donc être utilisés directement sur votre ordinateur.
Lorsque vous manipulez la carte SD, suivez les instructions ci-après pour éviter la perte ou la dégradation des données internes de la carte, ou le dysfonctionnement de la carte :
AVIS | |
---|---|
Le M262 Logic/Motion Controller ne reconnaît pas les cartes SD formatées en NTFS. Formatez la carte SD en FAT ou FAT32 sur votre ordinateur.
Lorsque vous utilisez M262 Logic/Motion Controller et la carte SD, respectez les instructions ci-après pour éviter toute perte de données cruciales :
Une perte de données accidentelle peut se produire à tout moment. Une fois les données perdues, elles ne peuvent plus être récupérées.
Si vous retirez la carte SD en force, les données qu'elle contient risquent d'être endommagées.
Si vous retirez une carte SD alors qu'elle fait l'objet d'un accès (voyant SD clignotant en jaune), vous risquez d'endommager la carte SD ou ses données.
Si la carte SD n'est pas correctement positionnée lors de son insertion dans le contrôleur, les données sur celle-ci et le contrôleur risquent d'être endommagées.
AVIS | |
---|---|
La figure ci-dessous montre l'emplacement de la carte SD :
La languette de commande d'écriture permet d'empêcher les opérations d'écriture sur la carte SD. Pour autoriser l'écriture sur la carte SD et libérer le verrou, relevez la languette comme l’indique la figure de droite. Veuillez consulter les instructions du fabricant avant d'utiliser une carte SD.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Insérez la carte SD dans son emplacement : ![]() |
2 |
Poussez jusqu'à entendre le déclic. ![]() |
Rubrique |
Caractéristiques |
Description |
---|---|---|
Type pris en charge |
Capacité standard |
SD (SDSC) |
Haute capacité |
SDHC |
|
Mémoire globale |
Taille |
32 Go maximum (SDHC uniquement) |
Caractéristiques |
Description |
---|---|
Nombre de retraits de la carte |
1 000 fois au minimum |
Durée de rétention des fichiers |
10 ans à 25 ℃ (77 °F) |
Type de mémoire Flash |
SLC NAND |
Taille mémoire |
256 Mo |
Température ambiante de fonctionnement |
-10 à 85 °C (14 à 185 °F) |
Température de stockage |
-25 à 85 °C (-13 à 185 °F) |
Humidité relative |
95 % maximum sans condensation |
Cycles d'écriture/d'effacement |
3 000 000 (environ) |
La figure ci-dessous montre le voyant d'état de la carte SD :
Le tableau suivant décrit le voyant d'état de la carte SD :
Libellé |
Description |
Voyant |
|
---|---|---|---|
Etat |
Description |
||
SD |
Carte SD |
Allumé en vert |
Mise à jour du micrologiciel terminée. |
Vert clignotant |
Mise à jour du micrologiciel ou exécution de script en cours. |
||
Allumé en jaune |
Echec de la mise à jour du micrologiciel ou de l'exécution d'un script. |
||
Jaune clignotant |
La carte SD est en cours de consultation (exécution de script en cours). |
||
Eteint |
Aucune activité sur la carte SD. |