Cette section présente les consignes de câblage et les bonnes pratiques à respecter avec le système M262 Logic/Motion Controller.
DANGER | |
---|---|
AVERTISSEMENT | |
---|---|
1 Pour plus d'informations, consultez le document NEMA ICS 1.1 (dernière édition), Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control (Directives de sécurité pour l'application, l'installation et la maintenance de commande statique) et le document NEMA ICS 7.1 (dernière édition), Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems (Normes de sécurité relatives à la construction et manuel de sélection, d'installation et d'exploitation de variateurs de vitesse) ou leur équivalent en vigueur dans votre pays.
Ces règles doivent être appliquées lors du câblage d’un système M262 Logic/Motion Controller :
Le câblage de communication doit être séparé du câblage d'alimentation. Ces deux types de câblage doivent être acheminés dans des chemins de câbles séparés.
Vérifiez que les conditions d'utilisation et d'environnement respectent les plages spécifiées.
Utilisez des câbles de taille appropriée, afin de respecter les exigences en matière de courant et de tension.
N’utilisez que des conducteurs en cuivre pour 75 °C (167 °F) minimum.
Utilisez des câbles blindés à paire torsadée pour le codeur, les réseaux et les connexions de communication série.
Utilisez des câbles blindés et correctement reliés à la terre pour toutes les connexions de communication. Si vous n'utilisez pas de câbles blindés pour ces connexions, les interférences électromagnétiques peuvent détériorer la qualité du signal. Des signaux dégradés peuvent provoquer un fonctionnement imprévu du contrôleur ou des modules et équipements connectés.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
1 La mise à la terre multipoint est autorisée si les connexions sont reliées à une terre équipotentielle dimensionnée pour éviter tout endommagement des blindages de câbles, en cas de court-circuit du système d'alimentation.
Pour plus d'informations, consultez la section Mise à la terre des câbles blindés.
Conformément aux normes CEI 61010, séparez le câblage primaire (câbles connectés au secteur) du câblage secondaire (câble à très faible tension provenant des sources d'alimentation concernées). Si l'opération est impossible, une double isolation est obligatoire, sous la forme d'une conduite ou de gaines de câbles.
Les tableaux suivants montrent les types de câble et les dimensions de fil pour le bornier à ressort débrochable CN7 (pas de 5,08) du connecteur de la borne du relais d’alarme et de l’entrée d'alimentation 24 VCC intégré :
Les tableaux suivants montrent les types de câble et les dimensions de fil pour le bornier à ressort débrochable CN8 (pas de 3,81) du connecteur d’E/S intégré :
Les tableaux suivants montrent les types de câble et les dimensions de fil pour le bornier à vis débrochable CN7 (pas de 5,08) du connecteur de la borne du relais d’alarme et de l’entrée d'alimentation 24 VCC intégré :
Les tableaux suivants montrent les types de câble et les dimensions de fil pour le bornier à vis débrochable CN8 (pas de 3,81) du connecteur d’E/S intégré :
DANGER | |
---|---|
DANGER | |
---|---|
En fonction de la charge, un circuit de protection peut être requis pour les sorties des contrôleurs et de certains modules. Les charges inductives utilisant des tensions CC peuvent créer des réflexions de tension produisant un dépassement endommageant ou réduisant la longévité des dispositifs de sortie.
ATTENTION | |
---|---|
Si votre contrôleur ou module contient des sorties à relais, ces types de sortie peuvent supporter jusqu'à 240 V CA. Les dommages inductifs subis par ces types de sorties peuvent provoquer des contacts soudés et des pertes de contrôles. Chaque charge inductive doit inclure un dispositif de protection, comme un écrêteur, un circuit RC ou une diode à accumulation. Ces relais ne prennent pas en charge les charges capacitives.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Parfois, les bobines de contacteur CA sont des charges inductives qui génèrent des interférences à haute fréquence et des courants transitoires importants lors de leur déchargement. Ces interférences peuvent entraîner la détection d'une erreur de bus d'E/S par le contrôleur.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Circuit de protection A : ce circuit de protection peut être utilisé pour des circuits à courant continu et alternatif.
C : valeur comprise entre 0,1 et 1 μF
R : résistance dont la valeur est approximativement identique à la charge
Circuit de protection B : ce circuit de protection peut être utilisé pour des circuits à courant continu.
Utilisez une diode ayant les caractéristiques nominales suivantes :
Tension de tenue inverse : tension d'alimentation du circuit de charge x 10.
Courant direct : supérieur au courant de charge.
Circuit de protection C : ce circuit de protection peut être utilisé pour des circuits à courant continu et alternatif.
Dans les applications où la charge inductive est fréquemment et/ou rapidement activée et désactivée, assurez-vous que la valeur nominale continue de la varistance (J) est supérieure d'au moins 20 % à l'énergie de la charge de pointe.