Montage d'un M262 Logic/Motion Controller sur la surface d'un panneau

Installation du kit de montage sur panneau

Insérez les barrettes de montage TMAM3 dans les fentes en haut du M262 Logic/Motion Controller :

Trous de fixation

La figure suivante montre les trous de fixation pour le M262 Logic/Motion Controller :

Vérifiez que la surface du panneau ou de l'armoire d'installation est plane (tolérance de planéité : 0,5 mm (0,019 po.)), en bon état et sans irrégularités sur les bords.

Montage du M262 Logic/Motion Controller sur un panneau métallique

En cas de montage du contrôleur sur un panneau métallique horizontal, utilisez des vis à tête plate.