Les modules de bus de terrain TM7 sont des interfaces CANopen dotées d’une entrée ou d’une sortie configurable numérique 24 VCC sur 8 ou 16 canaux.
Pour plus d'informations, reportez-vous au document Modicon TM7 - Interface CANopen - Blocs d'E/S - Guide de référence du matériel.
Le tableau suivant montre les interfaces de bus de terrain TM7 CANopen :
Référence |
Nombre de canaux |
Tension/Intensité |
Type de communication |
Type de bornier |
---|---|---|---|---|
TM7NCOM08B |
8 entrées 8 sorties |
24 VCC/4 mA 24 VCC/500 mA |
CANopen |
Connecteur M8 |
TM7NCOM16A |
16 entrées 16 sorties |
24 VCC/4 mA 24 VCC/500 mA |
CANopen |
Connecteur M8 |
TM7NCOM16B |
16 entrées 16 sorties |
24 VCC/4 mA 24 VCC/500 mA |
CANopen |
Connecteur M12 |