Rail oméga (DIN)

Dimensions du rail oméga (DIN)

Vous pouvez monter le contrôleur ou le récepteur ainsi que leurs extensions sur un rail oméga (DIN) de 35 mm (1,38 po.). Ce rail peut être fixé à une surface de montage lisse, suspendu à un rack EIA ou monté dans une armoire NEMA.

Rails oméga (DIN) symétriques

L'illustration et le tableau ci-dessous indiquent les références des rails oméga (DIN) destinés aux produits à montage mural :

Référence

Type

Perforé

Longueur du rail (B)

NSYSDR50A

A

A chaque extrémité

450 mm (17,71 po.)

NSYSDR60A

A

A chaque extrémité

550 mm (21,65 po.)

NSYSDR80A

A

A chaque extrémité

750 mm (29,52 po.)

NSYSDR100A

A

A chaque extrémité

950 mm (37,40 po.)

L'illustration et le tableau ci-après indiquent les références des rails oméga (DIN) symétriques de 2000 mm (78,74 po.) :

Référence

Type

Perforé

Longueur du rail

NSYSDR200

A

Non

2000 mm (78,74 po.)

NSYSDR200D

A

Oui

Rails oméga (DIN) à double profilé

L'illustration et le tableau suivants indiquent les références des rails oméga (DIN) à double profilé de 2000 mm (78,74 po.) :

Référence

Type

Perforé

Longueur du rail

NSYDPR200

Non

2000 mm (78,74 po.)

NSYDPR200D

Oui